Rulmenți fără lubrifiere și protecție fiabilă a cablurilor în tehnologia dentară

Centrul de tratament

Unitate de tratament dentar cu braț articulat, lampă și scaun reglabil.
Lagăr alunecător iglidur G pentru un scaun de tratament dentar, lângă mecanismul scaunului.

Mecanismul scaunului

  • Potrivite pentru sarcini mari
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Coeficient de frecare foarte bun
Lagăr alunecător pentru o unitate dentară, lângă un suport de lampă.

Lumina de tratament

  • Preîncărcate, complet fără joc atunci când sunt descărcate
  • Rezistență foarte bună la uzură
  • Lubrifiere și fără întreținere
Reglaj drylin T pe un scaun de pacient, cu cărucior și profil de ghidare.

Ajustări liniare scaun pacient

  • Alunecare în loc de rulare pentru o durată de viață ridicată
  • Constituite din elemente de alunecare extrem de durabile, fără lubrifiere
Dispozitiv de tensionare în trei puncte pentru o unitate dentară, cu ax filetat drylin SHT și ghidaje.

<br />Reglarea înălțimii unității de tratament

  • Design solid
  • Diferite materiale pentru arbore și ax
  • Disponibil cu motor și control motor
Lanț portcablu pe o unitate de tratament pentru mișcări de ridicare și longitudinale.

<br />Reglarea înălțimii unității de tratament

  • Compact cu rază de curbură mică
  • Silențios datorită pasului mic
  • Ușor de umplut
Lanț portcablu pe o unitate de tratament și secțiune transversală a unui cablu medical.

<br /><br />Alimentarea cu energie în elementul stomatologic

  • Proiectat pentru forțe mari de îndoire, centrifugare și torsiune
  • Poate fi utilizat în spații de instalare restrânse

Unitate de raze X dentare

Unitate de radiografie dentară pe braț articulat, cu panouri și suporturi reglabile.
Reglaj de înălțime cu ax filetat pe aparatul de radiografie.

Reglarea înălțimii tomografului

  • Tehnologie liniară fără lubrifiere și întreținere
  • Durată de viață cu până la 30 % mai mare decât a șuruburilor conductoare convenționale
Reglarea înălțimii unui aparat cu raze X cu lanț energetic igus pe coloană.

Reglarea înălțimii ghidajului cablului

  • Pentru rutarea sigură a cablurilor în spații restrânse
  • Pas mic pentru o funcționare silențioasă și lină
  • Stabilitate ridicată pentru o durată lungă de viață
Reglarea înălțimii unui suport pentru bărbie cu ghidaj liniar și element de acționare.

Reglarea înălțimii suportului pentru bărbie

  • Reglare liniară compactă a axului
  • Rezistent la torsiune și la îndoire
  • Cu motor pas cu pas pentru reglarea electrică
Inel rotativ PRT pentru un scanner, lângă o vedere de montaj cu element inelar integrat.

Dispunerea lagărelor scanerului

  • Ușoare, compacte și gata de instalare
  • Cu elemente de alunecare igldiur rezistente la uzură, fără lubrifiere și fără întreținere
Inel rotativ pentru scanner cu lanț portcablu pentru ghidarea cablurilor la rotație.

Alimentarea cu energie în rotație

  • Standardul pentru mișcările circulare
  • Permite unghiuri de rotație de 900° și mai mult
  • Sunt posibile viteze de rotație de până la 360°/s
Reglaj drylin T pe un scanner, cu cărucior și ghidaj liniar.

Reglare liniară pe piesa de cap

  • Elemente glisante fără lubrifiant și fără întreținere
  • Robuste și fără rugină pentru o durată lungă de viață
  • Insensibile la praf și murdărie

Mașină de frezat dentară

Freză dentară cu capacele frontale deschise și zona de prelucrare vizibilă.
Ghidaj de cabluri cu lanț portcablu pe o freză dentară.

Ghidarea prin cablu a mașinii de frezat

  • Compact cu rază de curbură mică
  • Silențios datorită pasului mic
  • Ușor de umplut
Lanțul portcablu al unei freze dentare ghidează în siguranță mai multe cabluri și furtunuri prin brațul mașinii.

Lanț electronic gata de instalare pentru mașina de frezat

  • Sistem complet de lanț energetic, inclusiv cablu, pentru o instalare care economisește timp
  • Timp de montaj redus cu până la 95
Carucior de ghidare hibrid pentru o ghidare liniară la o freză dentară.

Reglarea liniară a ușilor carcasei

  • Elemente glisante fără lubrifiant și fără întreținere
  • Robuste și fără rugină pentru o durată lungă de viață
  • Insensibile la praf și murdărie

Povești de succes

Echipament de laborator cu tambur rotativ și panou de control pentru testarea materialelor.

Unitate de turnare dentară: Închidere fiabilă

Aplicații medicale cu componente igus într-un colaj de robotică, sisteme de prindere și instalații de laborator.

Alte povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță