Recunoașteți starea lanțului dintr-o privire

Cu noul indicator de stare, puteți citi starea lanțului dvs. folosind o tehnologie simplă, fără cabluri. Indicatorul de culoare se schimbă de la verde la galben la roșu. Acest lucru vă permite să recunoașteți rapid și eficient, dintr-o privire, dacă este nevoie să acționați.

Indicator de stare cu element de afișare verde.
Modul de ghidare igus e-chain cu mai multe canale pentru cabluri și fixări cu șuruburi.
Modul de lanț portcablu igus E4Q cu un element de blocare verde.
Indicator de stare pentru un e-chain igus, cu afișaj vizibil.
Indicator de stare pe o mașină, cu zonă verde de indicare.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Nou

În progres

Indicator de stare GIF

În mișcare rapidă ...

Număr piesăPreț per piesă
IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA€39.00
IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA€39.00

superwise basic

  • O prezentare generală a componentelor din plastic inteligent utilizate (afișată pe tabloul de bord)
  • Gestionarea întreținerii prin intermediul tabloului de bord
  • Salvarea datei respective de instalare
  • Informații privind perioada de înlocuire recomandată pe baza valorilor statistice
  • Memento pentru următorul service
  • Senzori pentru monitorizarea stării, opționali (pentru a evita deteriorarea totală în cazul unui accident)

superwise silver

  • Toate avantajele versiunii de bază
  • Recomandări de înlocuire adaptate pe baza profilului real de mișcare
  • Programe de întreținere personalizate în funcție de utilizare
  • Identificarea anomaliilor și măsurile de urmărire definite
  • Contact proactiv din partea igus® dacă sunt necesare acțiuni
  • Modulul i.Sense detectează situațiile în care valorile definite sunt depășite și emite o alarmă sau o notificare

superwise aur

  • Toate avantajele versiunii Silver
  • Recomandări dinamice de înlocuire, bazate pe senzori, cu ajutorul senzorilor de uzură
  • Date de înaltă rezoluție de la senzori pe tabloul de bord
  • Acces la distanță prin IoT pentru transferul datelor. Fără integrare în structurile de rețea existente
  • Actualizări automate de securitate

superwise platinum

  • Toate avantajele versiunii Gold
  • Securitatea datelor prin integrarea personalizată în propria structură de rețea

Întreținerea predictivă realizată cu succes

Smart Plastics într-o instalație de spălare a trenurilor pentru monitorizarea stării.

Evitați timpii morți, prelungiți durata de viață

Lanțuri portcablu igus cu exemple de aplicații smart plastics în instalații industriale, macarale și utilaje.

Aplicații pentru clienți din întreaga lume

Sunteți singurul care decide asupra rutei & de accesare a datelor

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Achiziționarea inteligentă a datelor mașinilor ...

Portaluri digitale pe desktop, tabletă și smartphone afișează date de monitorizare și grafice.

Carte albă privind optimizarea eficienței generale a echipamentelor (OEE)

Carte albă despre abordarea globală a controlului mașinilor și a materialelor plastice inteligente.
  • Monitorizarea stării (i.Sense) la igus
  • Întreținerea predictivă (i.Cee) la igus
  • Tehnologia din spatele ambelor sisteme
  • Ce oferă ambele sisteme pentru furnizarea de energie în industrie

Mai mult timp pentru propriile idei ...

Senzor i.Cee pe o piesă din plastic într-o fabrică auto, cu simboluri de transfer de date.
Interfață digitală Smart Plastics pe un laptop, cu produse igus și aplicații de monitorizare.

Informații ...

Tabletă cu configurator CAD igus, în care o piesă este analizată prin atingere.

... încercați ...

Sistem de lanț portcablu igus cu simbol de avertizare și module accesorii pe ecranul unui laptop.

... realizați