Protecție compactă a cablurilor la viteză mare pe fluoroscopul cu două planuri

Echipa de cercetare în biomecanică se bazează pe lanțuri electrice într-un sistem inovator de fluoroscopie

Fluoroscop cu două planuri și e-chains la institutul de biomecanică, lângă un model de schelet.
  • Ce era necesar: Lanțuri energetice pentru ghidarea cablurilor de alimentare și de semnal pe orizontală și verticală
  • Cerințe: Potrivit pentru accelerații rapide și viteze mari, economisire de spațiu, greutate redusă, durată lungă de viață, cerințe minime de întreținere
  • Industrii: Tehnologie medicală, dispozitive medicale
  • Succesul clientului: Cu lanțurile energetice P4, cablurile pot fi ghidate în canalele existente în podea, ceea ce economisește spațiu. Datorită rolelor de profil încorporate, lanțurile energetice se deplasează cu frecare redusă și necesită o forță de acționare redusă, chiar și atunci când sunt supuse greutăților și vitezelor mari. Lanțurile noastre E4.1, robuste și ușor de umplut, ghidează cablurile pe verticală. Designul modular al ambelor serii de lanțuri port-cabluri le face flexibile pentru personalizări viitoare.

Problema

Soluția

Fluoroscopul poate fi utilizat pentru a obține informații cheie despre cinematica și performanța unei articulații a genunchiului.

Unitățile de imagistică se deplasează împreună cu subiectul testat pe o pistă lungă de 20 de metri.

Lanțurile port-cablu e-chains de la igus sunt utilizate pentru ghidarea numeroaselor cabluri de alimentare și semnal.

Lanț energetic E4.1

Banner igus E4.1 cu model de lanț și grafică de produs.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță