Produse pentru mobilier medical

Brațe de susținere modulare și un cărucior pentru echipamente medicale lângă patul de spital.

Vânzările noastre de top pentru mobilier și echipamente medicale pentru săli de tratament

Roți pentru pat de spital și articulații sferice igubal pentru mobilier medical.

Reduceri de costuri de până la 40%

  • Cu până la 40% mai rentabile și cu 80 % mai ușoare decât versiunile metalice
  • Compensarea dezalinierilor și a sarcinilor pe muchii
Rulment iglidur Q2LW pentru mobilier medical și monitoare de sală de operație.

Rentabil până la 80MPa

  • Capacitate mare de încărcare și rezistență bună la abraziune în ciuda sarcinilor grele
  • Rentabil și durabil datorită utilizării de materiale care au fost deja prelucrate
Taburet medical cu rulment alunecător iglidur JPF pentru aplicații igienice.

Fără PTFE și testat pentru PFAS

  • Versiunea fără PTFE și testată cu PFAS a materialului cu frecare redusă dovedit, cu specificații tribologice identice sau mai bune - acum fără substanțe nocive
  • Tendință de stick-slip foarte scăzută
Brațe pivotante și rulmenți inelari PRT pentru mobilier medical.

Rotație silențioasă fără lubrifiere

  • Rulare silențioasă și curată datorită elementelor de alunecare din plastic în locul bilelor metalice
  • Poate fi personalizat
  • Pentru spații mici de instalare: PRT-04 Micro cu diametrul de 60 mm
Lanț portcablu E2.1 pe o masă de pacient pentru aplicații medicale.

Cele mai mici raze de curbură începând de la 28mm

  • Prietenos cu cablurile datorită contururilor interioare netede
  • Deschidere ușoară în doar 2 secunde
  • 10% mai rezistent și 30% mai ieftin decât seria anterioară E2/000
Lampă medicală cu cablu de fibră optică CFLG.LB.

Transmitere securizată a datelor până la 5xd

  • Material de înaltă calitate pentru cele mai grele cerințe la 5-7.5xd
  • Cea mai înaltă siguranță EMC cu înalte
  • calități de transmisie ridicate în ceea ce privește tehnologia sticlei
  • Disponibil în lungimea dorită: precizie la centimetru

Aplicații de succes în mobilierul medical

Lampă chirurgicală cu mai multe module LED și braț articulat.

Lumină chirurgicală care este ușor de reglat

Ecran pe suport reglabil cu rulment de alunecare igus pentru poziționarea televizorului.

Brațe pivotante pentru monitor care nu necesită întreținere

Dispozitive medicale și aplicații robotice într-un colaj.

Alte povești de succes

Mai multe informații

Echipamente dentare cu unit de tratament, aparat cu raze X și freză medicală.

Componente pentru echipamente dentare

Produse pentru cleanroom cu componente, cabluri și o instalație într-un mediu de cameră curată.

Produse pentru camere curate

Lagărele alunecătoare iglidur sunt aranjate în formă de infinit.

Piese speciale

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță