Instalație de producție automatizată cu sisteme de transport și utilaje într-o hală industrială.

Ce pot face materiale iglidur® pentru funcționare continuă?

  • Rulmentul de anduranță versatil, foarte rezistent la uzură pe (aproape) toate arborii, cu un coeficient de frecare foarte scăzut
  • Uzură redusă cu multe materiale ale arborilor
  • Coeficient scăzut de frecare în funcționare uscată
  • Amortizarea vibrațiilor
Granule de material iglidur J într-un morman galben.
  • Conducta clasică de anduranță, foarte rezistentă la uzură pe (aproape) toți arborii
  • Pentru perioade de funcționare deosebit de lungi
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență extrem de ridicată la uzură
Granulat din material deschis la culoare, ca mostră de material.
  • Specialist pentru sarcini pivotante și pulsatorii
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență bună la medii
  • Absorbție scăzută a umidității
Granulat de material iglidur J3, galben.
  • Poate fi utilizat cu mulți arbori și sarcini
  • Coeficient foarte scăzut de frecare pe oțel
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Pentru utilizare continuă la temperaturi de până la +180°C
  • Pentru sarcini medii până la mari
Granule de material bej, în grămadă, pe fundal alb.
  • Ideal pentru arbori din plastic
  • Coeficient de frecare foarte bun la sarcini mici și medii
  • Rezistență bună la medii
  • Rezistență la temperatură mai mare decât iglidur® J
Granulat din material iglidur J260.
  • Rulment de anduranță cu profil all-round
  • Foarte rezistent la uzură
  • Pentru utilizare continuă la temperaturi de până la +180°C
  • Potrivit pentru medii umede
Granulat din material iglidur W360.
  • Pentru viteze mari
  • Dezvoltat special pentru aplicații cu rotație rapidă
  • Coeficient de frecare foarte scăzut
  • Rezistență foarte bună la uzură
Material granular bej într-un morman pe fundal alb.
  • Rezistent la temperaturi și medii
  • Pentru utilizare continuă la temperaturi de până la +250°C
  • Viteză de rotație de până la 5m/s
  • Rezistență foarte bună la uzură
Granulat din material de culoare închisă.
  • Material low-cost
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență bună la abraziune
  • Coeficient de frecare scăzut în funcționare uscată
  • Foarte rentabil
Granule de material.
  • Material low-cost cu silicon
  • Coeficient scăzut de frecare la viteze mari
  • Pentru sarcini reduse
  • Foarte rentabil
Granulat de material verde pentru iglidur D.
  • Special pentru arbori din aluminiu
  • Durată de viață extrem de lungă pe aluminiu anodizat
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Uzură redusă
Granulat din material negru pentru iglidur J200.
  1. Temperatura maximă de aplicare pe termen lung
  2. Presiunea de suprafață maximă recomandată la +20°C
  3. Cea mai bună combinație pentru p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță