Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® L500
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,53
Culoare
culoare neagră
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,3
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,19 - 0,26
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
4,0
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
12.015
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
201
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
70
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
70
Duritate Shore D
81
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+250
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+315
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-100
conductivitate termică
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Proprietățile materialelor

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® L500 în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Absorbția umezelii
Absorbția foarte scăzută a umidității de 0,1 % din greutate în condiții climatice normale și absorbția maximă de apă de 0,3 % din greutate permite, de asemenea, utilizarea continuă în condiții de umiditate ridicată sau în medii lichide.

Diagrama 02: Presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (60 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților drepțiiglidur® L500 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această corelație. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
Diagrama 03 arată deformarea elastică a iglidur® L500 la diferite sarcini. La presiunea de suprafață maximă recomandată de 70MPa, deformarea este mai mică de 2,5% la temperatura camerei. O deformare plastică poate fi neglijabilă până la această valoare. Aceasta depinde însă și de ciclul de funcționare al sarcinii.

Diagrama 06: Coeficientul de frecare în funcție de suprafața arborelui (arbore Cf53)
X = rugozitatea undelor Ra [μm]
Y = coeficient de frecare μ
Materialele arborelui
diagrama. 06 prezintă rezultatul unui test comparativ întreiglidur® L500 și un rulment sinterizat. Uzura rulmentului sinterizat crește exponențial dincolo de 1,5 m/s, în timp ce rulmenții iglidur® L500 pot menține o rată de uzură aproape identică până la peste 4 m/s.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h