iglidur® R - Date despre material

Diagram cu axe logaritmice și o curbă galbenă care coboară de la stânga la dreapta și se oprește la 1,0.
Diagram cu axe logaritmice și o curbă galbenă care coboară de la stânga la dreapta și se oprește la 1,0.
Grafic liniar cu o curbă galbenă descendentă pe axele X și Y.
Grafic cu două linii în creștere: +23 °C urcă mai lin, iar +60 °C mai abrupt pe axele X și Y.
Grafic cu o curbă galbenă: valoarea scade ușor, apoi crește până la aproximativ 0,29.
Grafic cu o curbă galbenă care scade brusc la început, apoi se stabilizează în jurul valorii de 0,10–0,12.
Diagramă cu bare cu patru categorii A–D și două serii de date în albastru și magenta.
Grafic cu o curbă ascendentă pe axele X și Y, la început lină, apoi abruptă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță