Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® L250
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,50
Culoare
bej
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,7
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
3,9
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
μ
0,08-0,19
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,4
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
1.950
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
67
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
47
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
45
Duritate Shore D
68
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+90
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+180
Temperatura ambiantă superioară pe termen scurt1)
°C
+200
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
W/m x K
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® L250 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® L250 este un material pentru rulmenți netezi pentru viteze mari, mișcări rapide de alunecare și coeficient scăzut de frecare. Materialul iglidur® L250 poate utiliza aceste avantaje în special la sarcini reduse. Aplicațiile în care aceste avantaje joacă un rol includ ventilatoare, motoare mici, senzori de mare viteză și tehnologie magnetică.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
frecare și uzură
În cea mai bună împerechere (cu arbori din inox 304), se obține un coeficient de frecare la sarcină redusă de 0,14. Chiar și la 10 MPa au fost măsurate coeficienți de frecare sub 0,1 (diagramele 04 și 05).

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materiale pentru arbori
După cum se poate observa în diagrama 06, un număr mare de arbori sunt recomandați pentru sarcină redusă și rotație redusă.
Coeficienții de frecare buni sunt, de asemenea, menținuți pe o gamă largă de rugozități recomandate ale arborilor. Pentru sarcini mai mari de 1 MPa, trebuie acordată o atenție deosebită materialului arborelui utilizat.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h