Modificarea limbii :
| Specificații tehnice descriptive | ||
|---|---|---|
| Rezistență la uzură la +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Mai multe informații despre rezistența la uzură |
| Rezistență la uzură la +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Rezistență la uzură la +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Coeficient de frecare mic | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Coeficient de frecare µ, uscat: 0,06 - 0,18 |
| Absorbție scăzută a umezelii | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mai multe informații despre absorbția umidității |
| Rezistență la uzură sub apă | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Coeficient de frecare µ: 0,04 |
| Rezistență ridicată la medii | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mai multe informații despre rezistența la mediu |
| Rezistență la presiuni pe muchie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Potrivit pentru șocuri și lovituri | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Rezistență la murdărie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
Rezistența la compresiune a rulmenților iglidur J scade odată cu creșterea temperaturii. Diagrama 02 ilustrează această relație. La temperatura de utilizare admisă pe termen lung de +90 °C, presiunea admisă pe suprafață este de aproximativ 20 MPa. Presiunea maximă recomandată pe suprafață reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii despre tribologie din aceste date. Cu o presiune maximă admisibilă pe suprafață de 35 MPa, rulmenții iglidur J nu sunt adecvați pentru sarcini extreme. Diagrama 03 arată deformarea elastică a iglidur J sub sarcini radiale.
Coeficientul redus de frecare și tendința foarte scăzută la stick-slip a lagărelor iglidur® J sunt deosebit de importante la viteze foarte mici. Cu toate acestea, iglidur® J poate fi utilizat și la viteze mari, de peste 1 m/s. În ambele cazuri, frecarea statică este foarte redusă și aproape nu există stick-slip. Valorile maxime indicate în tabelul 02 pot fi atinse numai la sarcini de presiune reduse. La vitezele specificate, frecarea poate duce la o creștere până la limita temperaturii admisibile permanent. În practică, aceste valori limită nu pot fi întotdeauna atinse din cauza interacțiunii diferitelor influențe.
Viteza de suprafață a diferitelor materiale iglidur
| m/s | Rotativ | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| permanent | 1.5 | 1.1 | 8 |
| Pe termen scurt | 3 | 2,1 | 10 |
La fel ca rezistența la uzură, coeficientul de frecare μ se modifică și el în funcție de sarcină (diagramele 04 și 05).
| iglidur J | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientul de frecare µ | 0.06-0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Fricțiunea și uzura depind în mare măsură și de partenerul de cuplare. Coeficientul de fricțiune al cuplajului crește odată cu creșterea rugozității arborelui. O suprafață netedă, cu o finisare medie Ra = 0,1 până la 0,3 μm, este cea mai potrivită. Diagramele 06 și 07 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui, efectuate cu lagăre fără rulmenți iglidur® J. În comparație cu majoritatea celorlalte materiale iglidur®, uzura lagărelor iglidur® J este foarte redusă la sarcini mici cu toate materialele de arbore testate. Chiar și cu sarcini crescânde în intervalul de până la 5MPa, rezistența la uzură a lagărelor iglidur® J este excelentă. Dacă materialul de arbore pe care doriți să îl utilizați nu este inclus în rezultatele testelor prezentate aici, vă rugăm să ne contactați.
Informații suplimentare despre materialele pentru arbori
Rulmenții glisanți iglidur J sunt rulmenți standard pentru arbori cu toleranță H (toleranță minimă recomandată h9). Rulmenții sunt proiectați pentru a fi montat prin presare într-o carcasă prelucrată cu o toleranță h7. După asamblarea într-o carcasă de dimensiuni nominale, diametrul interior se ajustează automat la toleranțele E10. Pentru dimensiuni speciale, toleranța diferă în funcție de grosimea peretelui (consultați tabelul cu gama de produse).
| Diametru d1 [mm] | Arbore h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | Locuință H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 până la 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 până la 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 până la 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 până la 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 până la 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 până la 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 până la 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| > 120 până la 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
Rulmenții simpli iglidur d® J sunt rezistenți la alcalii diluați și acizi foarte slabi, precum și la combustibili și toate tipurile de lubrifianți. Absorbția redusă a umidității permite utilizarea lor în medii umede sau umede. Rulmenții simpli din iglidur d® J sunt rezistenți la agenții de curățare obișnuiți din industria alimentară.
| Mediu | Rezistență (toate datele la +20 °C) |
|---|---|
| Alcooli | + |
| Hidrocarburi | + |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Combustibili | + |
| Acizi diluați | 0 până la - |
| Acizi puternici | - |
| Alcaline diluate | + |
| Alcaline puternice | + până la 0 |





În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h