Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® W360
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,34
Culoare
galben
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,2
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
1,6
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,07 - 0,21
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,35
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
3.829
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
119
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
n.b.
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
75
Duritate Shore D
n.b.
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+180
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+200
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Proprietățile materialelor

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® W360 în regim uscat împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcină [MPa]
Absorbția umezelii
Absorbția de umiditate a iglidur® W360 este scăzută și poate fi neglijată atunci când este utilizată în medii umede. Cu o saturație completă de 1,6 %, totuși, utilizarea sub apă este posibilă doar într-o măsură foarte limitată.

Diagrama 02: Presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (60 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® W360 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație. La +180 °C, presiunea de suprafață admisă este încă de 10 MPa. Presiunea superficială maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Din aceasta nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
Rulmenții iglidur® W360 sunt potriviți pentru o gamă largă de sarcini. diagrama. 03 prezintă deformarea în funcție de temperatură. Comportamentul materialelor la solicitări de scurtă durată este prezentat aici.

Diagrama 06: Coeficientul de frecare în funcție de suprafața arborelui (arbore Cf53)
X = rugozitatea undelor Ra [μm]
Y = coeficient de frecare μ
Materialele arborelui
În cazul iglidur® W360, rugozitatea suprafeței arborelui în intervalul de până la 1,6 MPa nu are practic nicio influență asupra coeficientului de frecare (diagrama. 06). diagrama. 07 prezintă un extras din rezultatele testelor cu diferite materiale ale arborelui. rulmenții iglidur® W360 sunt potriviți pentru toți partenerii de alunecare, arborii din aluminiu hc, Cf53 și oțel inoxidabil remarcându-se în rotație la o sarcină de 1 MPa. În cazul în care materialul arborelui dorit nu este inclus în rezultatele testelor prezentate aici, vă rugăm să ne contactați.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h