Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® J260
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,35
Culoare
galben
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,2
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,4
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,06 - 0,20
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,35
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
2.200
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
60
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
50
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
40
Duritate Shore D
77
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+120
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+140
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-100
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
13
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1010
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® J260 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Similar cu clasicul iglidur® J, iglidur® J260 este un agent de rezistență cu un comportament remarcabil la uzură, dar oferă rezerve sporite la temperatura sa de aplicare pe termen lung de +120°C.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (40 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Rezistența la compresiune a rulmenților drepți iglidur® J260 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® J260 sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 40 MPa, deformarea este mai mică de 2,5 %. Deformarea plastică posibilă depinde, printre altele, de durata impactului.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
La fel ca rezistența la uzură, și coeficientul de frecare μ se modifică în funcție de sarcină. În mod interesant, coeficientul de frecare scade odată cu creșterea sarcinii, în timp ce creșterea vitezei de alunecare determină o ușoară creștere a coeficientului de frecare (diagramele 04 și 05).

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
Frecarea și uzura depind în mare măsură și de materialul arborelui. Arborele care este prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului. O suprafață rectificată cu un finisaj mediu Ra = 0,8 μm este cea mai potrivită pentru iglidur® J260. Diagrama. 06 prezintă rezultatele testelor diferitelor materiale de arbori cu rulmenți din iglidur® J260. În acest context, este important să rețineți că duritatea recomandată a arborelui crește odată cu creșterea sarcinilor. Arborele moale "" tinde să se uzeze singur și, astfel, să crească uzura întregului sistem dacă sarcinile depășesc 2 MPa. Comparația dintre rotație și pivotare din diagrama. 07 arată foarte clar că rulmenții iglidur® J260 își valorifică punctele forte mai ales în funcționarea prin rotație.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h