Modificarea limbii :
Chiar și la viteze de alunecare mai mari, coeficientul de frecare pentru rulmenții iglidur® W300plain nu crește. Prin urmare, pot fi atinse viteze de alunecare ușor mai mari în comparație cu alte materiale, de exemplu până la 1,5 m/s în rotație și până la 5 m/s liniar. Datorită rezistenței excepționale la uzură, uzura rulmentului rămâne scăzută chiar și în timpul utilizării prelungite la viteze mari. rulmenții iglidur® W300 ating viteze deosebit de mari pe arbori căliți, nu prea netezi.
| m/s | Rotativ | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| permanent | 1 | 0,7 | 4 |
| Pe termen scurt | 2.5 | 1.8 | 6 |
Ca și rezistența la uzură, coeficientul de frecare μ se modifică și el în funcție de sarcină. Spre deosebire de celelalte materiale iglidur®, coeficientul de frecare al iglidur® W300 rămâne constant scăzut chiar și la viteze circumferențiale mai mari.
| iglidur® W300 | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficienți de frecare µ | 0,08 - 0,23 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Materialele arborelui
Frecarea și uzura sunt, de asemenea, foarte dependente de partenerul de potrivire. Arborele care este prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului. Arborele neted prezintă riscul de stick-slip. Scârțâitul ca efect al stick-slip-ului este de obicei rezultatul unor arbori prea netezi. Rugozitatea arborelui de 0,4 până la 0,5 μm s-a dovedit a fi cea mai bună. La iglidur® W300 în special, rezistența la uzură cu acest finisaj de suprafață este încă foarte bună, în timp ce frecarea este la cel mai scăzut nivel. diagrama. 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale pentru arbori. Arborii căliți sunt de preferat, în special pentru sarcini mai mari. Dacă materialul arborelui dorit nu este inclus în rezultatele testelor prezentate aici, vă rugăm să ne contactați.
Materiale pentru arbori
Rulmenții iglidur® W300-plain sunt rulmenți standard pentru arbori cu toleranță h (minim recomandat h9). Rulmenții sunt proiectați pentru a fi presați într-un montaj cu toleranță H7. După instalarea într-o montare cu dimensiuni nominale, diametrul interior al rulmentului se ajustează automat la toleranța E10; pentru anumite dimensiuni, toleranța se abate de la aceasta în funcție de grosimea peretelui (a se vedea gama de produse).
Toleranțe importante pentru rulmenții iglidur® W300 conform ISO 3547-1 după presare
| Diametru d1 [mm] | Arbore h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | Locuință H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 până la 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 până la 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 până la 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 până la 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 până la 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 până la 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 până la 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| >120 până la 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
| Mediu | Rezistența |
|---|---|
| Alcooli | + până la 0 |
| Hidrocarburi | + |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Combustibili | + |
| Acizi diluați | 0 până la - |
| Acizi puternici | - |
| Alcaline diluate | + |
| Alcaline puternice | 0 |
+ rezistent 0 rezistent condiționat - nerezistent
Toate datele la temperatura camerei [+20 °C]
| Rezistență tranzitorie specifică | Rezistența de suprafață |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h