Modificarea limbii :
treaba noastră. Cablurile noastre flexibile de la chainflex sunt în general garantate până la patru ani și, desigur, la fel sunt și majoritatea produselor noastre noi din acest an. Vom prezenta extinse completări ale portofoliului nostru. Ne concentrăm, de asemenea, pe tehnologia de teatru și scenă, cu cabluri care pot face față cerințelor speciale. De asemenea, avem în ofertă numeroase cabluri noi certificate care sporesc siguranța operațională.

... sigure, rentabile și discrete
Noua serie de cabluri special pentru industria teatrală. Cu trei cabluri bus adaptate din punct de vedere electric la cerințele tehnologiei de scenă și cu o culoare a mantalei discret vizibilă.

... potrivit pentru Lenze în aplicații uscate
Extindere de produs a cablului sistemului de măsurare CF884 cu materialul de înveliș exterior economic din PVC adecvat pentru Lenze. CF884.032 este optimizat și testat pentru utilizarea în medii uscate.

... rezistent datorită învelișului exterior TPE
Seria de cabluri pentru motoare high-end CF38 economisește spațiu de instalare și poate rezista în același timp la temperaturi scăzute de până la -35°C. Cu noua secțiune transversală, extindem familia CF38 și, în același timp, înlocuim modelul CF35.UL întrerupt.

... datorită cablului monoconductor high-end TPE
Datorită mantalei exterioare robuste din TPE, noile secțiuni ale familiei CF340 cu un singur conductor sunt ideale pentru spații mici de instalare în lanțul energetic și pentru o călătorie lungă de până la 400 de metri.

... pentru camera de curățare uscată și aplicații maritime
Soluții de viitor datorită certificărilor IPA de la Institutul Fraunhofer în clasele ISO 4 și 5, precum și peste 350 de cabluri certificate DNV pentru utilizarea în instalații offshore și onshore.

... pentru siguranță certificată
Un nou nivel de temperatură UL pentru cablurile noastre pentru servomotoare și motoare. Seriile de cabluri CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL și CF21.UL sunt acum certificate cu un "UL Temperature Rating" de +90°C. Acest lucru extinde gama de aplicații pentru aceste serii și oferă siguranță suplimentară atunci când se planifică aplicații electrice.

... și cu fiabilitatea obișnuită de 10 milioane de curse duble garantate.
Extinderea produsului din seria noastră de cabluri CF 130.UL. Acum cu și mai multă siguranță în utilizare datorită unei durate de viață garantate de până la 10 milioane de curse duble. Și datorită mantalei exterioare din PVC, acest cablu este foarte rezistent la abraziune în lanțul energetic.

... pentru a calcula și mai ușor durata de viață garantată
Calcule precise ale duratei de viață a cablului utilizat. Simplu, fiabil și precis: știți exact cât timp va dura cablul în aplicația dumneavoastră! Inclusiv certificatul și verificarea prețului cablului selectat potrivit pentru aplicația dvs. individuală.

... pentru monitorizarea fiabilă a temperaturilor constante
CFTHERMO.N.001 cu termocuplul N (Cr-Si) este adăugat la gamă ca un cablu de compensare termică. O caracteristică specială este domeniul de temperatură mai mare al termocuplului de la -200°C la +1.300°C.

... cablu adecvat pentru Siemens S200
Datorită extinderii portofoliului nostru de cabluri pentru sisteme de măsurare și cabluri servo, acționările Siemens S200 pot fi acum operate și cu cablurile noastre. Disponibile fără cablaj sau direct cu conector.

... este disponibil în 36 de ore și este ideal pentru transmisii de mare putere
Cablul de medie tensiune CFCRANE cu înveliș exterior din igupren este gata de utilizare pentru medie tensiune de 6/10kV și gestionează această transmisie de mare putere pe distanțe de până la 400 de metri. Și aceasta cu o rază de curbură în lanțul electronic de 10 x d. Avem acum acest cablu în stoc și gata de livrare în 36 de ore.

... pentru transmiterea fiabilă a datelor pe distanțe lungi
Cablurile noastre de fibră optică pot fi utilizate pentru orice sistem de autobuz și transmit date pe distanțe lungi, asigurând un nivel ridicat de compatibilitate electromagnetică. Noile noastre secțiuni transversale pot transmite date în mod fiabil pe raze mici de curbură de până la 5 x d în lanțul electronic.

... cablu hibrid CF280.UL.H402.15.04.D potrivit pentru Bosch Rexroth
Datorită extinderii portofoliului nostru de cabluri hibride, acționările Bosch Rexroth pot fi acum operate și cu cablurile noastre. Disponibile fără cablaj sau direct cu conector.

... 12 luni suplimentare pentru mai multă siguranță
Acum oferim garanția unică chainflex pentru 4 ani și am extins-o cu încă 12 luni! Numeroase teste în laboratorul de testare de 5.500m² fac posibilă această garanție!

... pentru e-chain® și tăvița de cabluri
Cabluri flexibile de alimentare a motoarelor și de control, listate UL, pentru utilizarea în lanțul electronic și în tava de cabluri. Aceste cabluri listate pentru motoare și cabluri de control sunt ideale pentru o mișcare continuă și pentru o tranziție fără întreruperi de la lanț la tavă.

... fiabilitate operațională în aplicații onshore și offshore
Odată cu extinderea CFSPECIAL.572, portofoliul pentru aplicațiile de acționare a topurilor suspendate a fost extins. Inclusiv aprobarea DNV pentru utilizarea în sectorul maritim.

... cablu flexibil cu înveliș exterior din PVC
Noile noastre cabluri din PVC sunt alegerea potrivită pentru aplicații fără ulei. Sectoarele tipice includ industria prelucrării lemnului, industria ambalajelor și manipularea materialelor.

... și mai multă siguranță în camera curată
Creșterea duratei de viață garantate a elementelor de cablu CFCLEAN la 40 de milioane de curse duble și creșterea simultană a capacității de transport a curentului.

... siguranță operațională garantată și confirmată la nivel mondial
chainflex nu utilizează PTFE! Noul logo confirmă eliminarea PTFE din cablurile igus chainflex. În cazul în care se anunță o interdicție generală, niciun cablu chainflex nu trebuie să fie eliminat sau înlocuit și poate continua să fie utilizat în întreaga lume fără nicio preocupare.

... înlocuirea ușoară a cablurilor
Un element de reumplere face ca soluția de transport și depozitare chainflex CASE să fie și mai practică și durabilă. Disponibil pentru ambele dimensiuni CASE, permite derularea cablului direct din cutie.

... testate în laboratorul chainflex® și cu garanție
Portofoliul chainflex a fost extins pentru a include șase serii de cabluri cu secțiuni transversale noi. Cablurile noastre vin cu garanția unică chainflex și au fost testate în propriul nostru laborator de testare.

... special dezvoltat pentru medii uscate
Seria de cabluri pentru sisteme de măsurare CF211 a fost extinsă pentru sistemul de acționare SINAMICS V90. Robustețea pentru medii uscate este garantată datorită învelișului din PVC. Noul cablu chainflex CF211.030 este disponibil la metru sau cu hamuri gata de conectare din stoc.

... pentru CAN bus și Ethernet până la CAT7
Durata de viață a CFROBOT8.PLUS a fost mărită prin unghiul de torsiune mai mare de până la +/- 360°/m și rezolvă problemele în spațiile de instalare înguste.

...CF98.PLUS și CF99.PLUS cu 100.000.000 de curse duble garantate
Noul cablu de comandă CF98.PLUS și CF99.PLUS atinge cea mai mare durabilitate cu 100.000.000 de lovituri duble sau un factor de îndoire de 3 x d.

... extinsă pentru sistemul de acționare ctrlX DRIVE de la Bosch Rexroth
Potrivit pentru acționările din seria MS2N de la Bosch Rexroth, reduceți costurile cu 50% și primiți garanția obișnuită de durată de viață.

... pentru acționările SINAMICS 210 ...
Cu noul cablu hibrid din PVC, completăm seria de cabluri CF220.UL.H și oferim astfel și mai multă varietate. Datorită învelișului exterior din PVC de înaltă calitate, puteți economisi 15,3% din costuri.

... acum cu aprobare DNV
Cu noua aprobare DNV, seria CFSPECIAL.5XX este soluția perfectă pentru aplicațiile platformei de foraj offshore.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h