Durata de viaţă

Ce pot face materiale iglidur® pentru funcționare continuă?

  • Rulmentul de anduranță versatil, foarte rezistent la uzură pe (aproape) toate arborii, cu un coeficient de frecare foarte scăzut
  • Uzură redusă cu multe materiale ale arborilor
  • Coeficient scăzut de frecare în funcționare uscată
  • Amortizarea vibrațiilor
iglidur J material
  • Conducta clasică de anduranță, foarte rezistentă la uzură pe (aproape) toți arborii
  • Pentru perioade de funcționare deosebit de lungi
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență extrem de ridicată la uzură
Material iglidur W300
  • Specialist pentru sarcini pivotante și pulsatorii
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență bună la medii
  • Absorbție scăzută a umidității
material iglidur J3
  • Poate fi utilizat cu mulți arbori și sarcini
  • Coeficient foarte scăzut de frecare pe oțel
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Pentru utilizare continuă la temperaturi de până la +180°C
  • Pentru sarcini medii până la mari
Material J350
  • Ideal pentru arbori din plastic
  • Coeficient de frecare foarte bun la sarcini mici și medii
  • Rezistență bună la medii
  • Rezistență la temperatură mai mare decât iglidur® J
Material J260
  • Rulment de anduranță cu profil all-round
  • Foarte rezistent la uzură
  • Pentru utilizare continuă la temperaturi de până la +180°C
  • Potrivit pentru medii umede
Material W360
  • Pentru viteze mari
  • Dezvoltat special pentru aplicații cu rotație rapidă
  • Coeficient de frecare foarte scăzut
  • Rezistență foarte bună la uzură
Material L250
  • Rezistent la temperaturi și medii
  • Pentru utilizare continuă la temperaturi de până la +250°C
  • Viteză de rotație de până la 5m/s
  • Rezistență foarte bună la uzură
Material L500
  • Material low-cost
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență bună la abraziune
  • Coeficient de frecare scăzut în funcționare uscată
  • Foarte rentabil
R material
  • Material low-cost cu silicon
  • Coeficient scăzut de frecare la viteze mari
  • Pentru sarcini reduse
  • Foarte rentabil
D material
  • Special pentru arbori din aluminiu
  • Durată de viață extrem de lungă pe aluminiu anodizat
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Uzură redusă
J200 Material

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță