Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Sisteme de alimentare cu energie pentru curse lungi

Curse lungi de 1.000 de metri și mai mult

Gestionarea în siguranță a datelor, energiei și hidraulicii pe distanțe lungi este o provocare mare pentru operatorii stațiilor de tratare a apelor reziduale, instalațiilor de incinerare a deșeurilor, macarale, centrale electrice sau chiar mine. Aceasta deoarece viteze rapide și o greutate mare de umplere sunt adesea probleme pentru sistemele de ghidare a energiei, cum ar fi tamburi de cablu cu motor, conductori electrici de conexiune sau bucle.
 
Sistemele de portcabluri igus pot fi deplasate cu ușurință pe distanțe de până la 1.000 de metri și mai mult la o viteză de 10 m/s și o greutate de umplere de 50 kg/m. Pentru ghidarea cablurilor chainflex și a furtunurilor extrem de flexibile, portcablurile pot fi rulate lin și cu frecare redusă pe distanțe lungi de deplasare prin canale de ghidare și carcase. Atât în interior cât și în exterior, sistemele de portcabluri de la igus sunt folosite cu succes de mai bine de 20 de ani în peste 30.000 de curse lungi glisante.
 
Echipa de proiectare igus vă va ajuta la măsurare, design, management de proiect, instalare și punere în funcțiune la fața locului. Pentru a monitoriza în mod inteligent starea sistemului dvs., puteți utiliza senzori și module de monitorizare igus isense pentru a măsura abraziunea portcablului, forțele de tracțiune și forfecare, precum și accelerații, permițând astfel monitorizarea în timp real.

Portcabluri recomandate pentru curse lungi


NOU: portcablu cu acționare

lanț de transmisie Sistem de portcablu acționat pentru curse extrem de lungi, extrem de dinamic și timpi de funcționare mari. Portcablul cu acționare este utilizat, de exemplu, la macaralele ASC.

NOU: portcablu cu role P4HD.56R

Portcablu cu role P4HD.56R

Noul portcablu cu role pentru sarcini grele îndeplinește toate cerințele relevante ale macaralelor pentru containere din generațiile următoare și viitoare. Trasee mai lungi, dinamică mai mare, cicluri scurte de încărcare, zero defecțiuni.

NOU: soluții complete iSet

Sisteme complete pentru curse lungi

Acum puteți economisi timp și bani cu setul nostru complet de portcablu. Nu este nevoie să petreceți mult timp căutând seria potrivită de portcablu și accesoriile relevante. 

Seria E4.1

Portcablu E4.1

Pentru aproape orice aplicație

  • Înălțimea interioară: 30–800 mm
  • Potrivit pentru aplicații solicitante
  • Sistem de reținere pentru stabilitate laterală ridicată
  • Legături laterale exterioare și interioare pentru asamblare ușoară

Seria E4/4HD

Portcablu E4/4HD

Greutate de umplere mare cu curse lungi

  • Înălțimea interioară: 5680 mm
  • Stabilitate ridicată
  • Ideal pentru aplicaţii de capacitate mare
  • Traverse la fiecare legătură

Seria P4.1

Portcablu P4.1

Frecarea menținută la minimum, durata de viață de două ori mai mare

  • Înălțimea interioară: 56 până la 80mm
  • Sunt posibile distanțe ale cursei de 800m și mai mult
  • Viteze de până la >5 m/s
  • Monitorizarea inteligentă a uzurii este posibilă

Seria P4

Profilul portcablurilor cu role P4

Profilul portcablurilor cu role

  • Înălțimea interioară: 32 până la 42mm
  • Sunt posibile distanțe ale cursei de 800m și mai mult
  • Viteze de până la >10m/s
  • Greutăți de umplere de până la 7kg/m

Portcablu cu role

Portcablu cu role

Rostogolire în loc de alunecare

  • Înălțimea interioară: 3280 mm
  • Putere de acționare cu 75% mai mică
  • Sunt posibile viteze de până la 6m/s
  • Rezistență uniformă a rolei

autoglide

Portcablu autoglide

Autoghidare fără canale de ghidare

  • Înălțimea interioară: 3280 mm
  • Putere de acționare cu 75% mai mică
  • Sunt posibile viteze de până la 6 m/s
  • Rezistență uniformă a rolei

De unde provin sistemele de portcabluri?

Distanța de deplasare: 615 m

Distanța de deplasare: 615 m Cel mai lung portcablu din lume, cu o cursă de 615 m, de la igus, funcționează fără defectare de zece ani.

Viteza: până la 10 m/s

Viteza: până la 10 m/s Lanțurile cu role de profil din seria P4 se caracterizează printr-o viteză mare, o funcționare lină și o ghidare sigură a energiei, fiind utilizate la încărcătoarele de tip portal.

Sarcini mari: 100 kg/m

Sarcini mari: 100 kg/m Sistemul de portcabluri face față unei greutăți enorme de umplere de peste 100 kg/m într-o stație de tratare a reziduurilor lichide.

Eficiență: cu 57% mai puțină energie

Sarcini mari: 100 kg/m Cu portcablurile cu role igus, energia de acționare necesară este redusă cu 57%. Ghidarea energiei cu role rezistă la accelerații și viteze mari pe termen lung.

Funcționare silențioasă

Funcționare silențioasă

Portcablurile sunt deosebit de silențioase și rezistente la abraziune la viteze mari și greutăți mari de umplere.

Murdărie și praf

Murdărie și praf

Nivelurile ridicate de murdărie și praf nu afectează sistemele de portcabluri. De câțiva ani încoace, acestea au alimentat în mod fiabil unități de alimentare și echipamente pentru halde cu energie, date și media.

Temperaturi

Temperaturi

Sistemele de portcabluri igus pentru curse lungi funcționează în mod fiabil la temperaturi ridicate în oțelării.

Acizi și substanțe chimice

Acizi și substanțe chimice

Portcablul și jgheabul din plastic rezistent la substanțe chimice fac față la poluarea cu acid clorhidric și sunt folosite de ani de zile într-o instalație de zincare la cald.

Aplicația dvs. nu este inclusă?

Solicitare proiect

Contactați-ne prin cmpletarea formularului cu câteva informații de bază. Experții noștri vă vor contacta cât mai curând posibil.

Solicitați un proiect acum!

Tusimice Tušimice: Cel mai lung portcablu din lume, cu o cursă de 615 m, de la igus®, fără defectare în timpul funcționării începând cu 2007.

Avantajele dvs. dintr-o privire

Pentru curse lungi, portcablurile prezintă o forță mare

  • Curse lungi de 1.000 de metri și mai mult
  • Toate mediile, de ex. electric, hidraulic, pneumatic, precum și semnale digitale - electrice sau cu lumină - și mediile lichide pot fi alimentate în paralel
  • Nu există interfețe inutile
  • Greutate de umplere până la 100 kg/m
  • Durata de viață de 10 ani și mai mult cu portcabluri și cabluri
  • Robuste la toate aplicațiile, indiferent dacă este vorba despre vânt, vreme, murdărie, substanțe chimice și materiale în vrac
  • Montarea rapidă și modernizarea țevilor și furtunurilor

Compararea sistemelor

Sisteme de portcablu în loc de bucle, tamburi de cablu cu motor și conductori electrici de conexiune

Sisteme de portcablu în loc de tamburi de cablu cu motor

Sisteme de portcablu în loc de tamburi de cablu cu motor Fără inel de alunecare la curse lungi. Toate mediile sunt ghidate sigur într-un sistem. Cursă până la 1.000 de metri

Sisteme de portcablu în loc de conductori electrici de conexiune

Sisteme de portcablu în loc de conductori electrici de conexiune Datele, energia, lichidele și aerul sunt ghidate în condiții de siguranță într-un sistem de portcabluri. Pentru spații compacte și benzi rapide.  

Sisteme de portcablu în loc de bucle

Sisteme de portcablu în loc de bucle În condiții de vânt și temperaturi fluctuante, cablurile din portcablu sunt protejate și ghidate în siguranță. Timpul de nefuncționare poate fi redus la minim.

De la consultanță până la instalare

Proiecte de inginerie și soluții speciale

Proiecte de inginerie și soluții speciale De la prima schiță până la instalare și punere în funcțiune pe teren. Pentru conversia unui sistem existent, proiectăm cu portcabluri igus cu întreținere redusă, cabluri chainflex sigure la defectare și module standardizate, pe care le adaptăm rapid la aplicația dvs.

Serviciu de asamblare și service post-vânzare

Serviciu de asamblare și service post-vânzare Ne ocupăm noi de instalare. Costuri de instalare calculate în mod clar și la cerere cu un contract de servicii pentru furnizarea completă de energie de la igus.

Alte produse pentru curse lungi

Cabluri chainflex® pentru curse lungi

Cablu motor CFCRANE

Cablu motor CFCRANE
  • Pentru cele mai mari tensiuni și puteri
  • Ignifug
  • Rezistența la radiații UV: ridicată
  • Rezistența la ulei: rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-2-1) 

Cablu motor CF300.UL.D

Cablu motor CF300.UL.D
  • Pentru solicitări foarte mari 
  • Aplicații glisante de 400 m și mai mult
  • Aplicații de interior și de exterior, rezistente la radiații UV
  • Rezistența la radiații UV: ridicată 

Cablu de fibră optică CFLG.LB

Cablu de fibră optică CFLG.LB
  • Pentru cele mai mari solicitări la 5 x d
  • Înveliș exterior: TPE
  • Aplicații glisante (pe orizontală) de 400 m și mai mult
  • Rezistență la radiații UV

Alte sisteme pentru curse lungi

Senzor pentru măsurarea forței de forfecare / tracțiune sensibile la poziție EC. PP

Senzor pentru măsurarea forței de forfecare / tracțiune sensibile la poziție EC. PP
  • Include un sistem de poziționare în portcablu
  • Furnizează informații despre forțele de împingere/tragere dependente de poziție
  • Utilizați informațiile despre poziție din aplicație în alte scopuri

Canal de ghidare din oțel

Canal de ghidare din oțel
  • Gamă largă de dimensiuni pentru aproape toate portcablurile
  • Instalare foarte ușoară și universală
  • Canal de ghidare din oțel foarte stabil și robust pentru aplicații speciale în medii dure

Monitorizarea stării i.Sense

Monitorizarea stării i.Sense
  • Funcție sigură de oprire sau alarmă în caz de defectare a sistemului
  • Sistemul se oprește când forța este depășită
  • Programare individuală și înregistrarea evenimentelor în memoria de date

Sisteme de portcablu confecționate

Sisteme de portcablu confecționate
  • Timp de confecționare cu 95% mai redus
  • Reducerea timpului de montare
  • Soluții plug & play de ex. pentru tehnologia materialelor în vrac

plane-chain
 

plane-chain
  • Construcție deosebit de compactă
  • Sigur la defectare și fără întreținere
  • Protejat de montură
  • Pentru viteze mari

i.Cee Wonderbox

  • Monitorizare fără contact a sistemului
  • Informații predictive privind durata de viață pentru fiecare verigă individuală de lanț
  • Montare externă care economisește spațiu la capătul fix


Încercarea la "ascensiunea lanțului", "bătaia vântului" și "curse lungi"

În cadrul laboratorului intern, testele igus® sunt dedicate aplicațiilor legate de o gestionare durabilă a energiei.

Ascensiunea lanțului la curse lungi

Ascensiunea lanțului la curse lungi Ascensiunea lanțului seriei de portcablu 5050R a fost testată la o distanță de deplasare de 200 m și o sarcină de 7,5 kg/m.
 
Rezultat: portcablul seriei 5050R se ridică numai atunci când forța de împingere depășește
8.000 N.
 
Soluția igus®: canale de ghidare cu protecție la ridicare păstrează sistemul de dirijare a energiei în siguranță.

Bătaia vântului la curse lungi

Bătaia vântului la curse lungi

Întrebare: viteza vântului de 55 mph afectează funcționalitatea portcablului seria 4040CR? 
 
Rezultat: la viteza vântului de 55 km/h, doar canalul de ghidare a fost îndoit elastic.
 
Soluția igus®: "suporturile de montare HD" de înaltă rezistență împiedică deformarea elastică a canalului de ghidare atunci când bate vântul

Încercarea "curse lungi": portcablul cu role a fost testat la deplasări lungi de până la 240 m și o viteză de deplasare de până la 8 m/s

Informații suplimentare



Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH