Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Module liniare drylin E cu curea dințată

Axe liniare cu acționare prin curea dințată sunt potrivite pentru multe sarcini de poziționare și ajustare. Datorită designului ușor realizat din plastic și aluminiu, axele liniare igus cu acționare prin curea dințată sunt foarte eficiente datorită inerției reduse a masei. Achiziționați axele cu curea dințată drylin fie ca sistem simplu, fie în ansambluri portal. Toate axele cu curea dințată drylin pot fi comandate gata de conectare cu motoare pas cu pas și DC. Sistemele cu curea dințată selectate cu lungimi standard sunt disponibil din stoc.

Numar de produse: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

Începând cu 1.000,43 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
3 in 48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
Începând cu 783,34 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 10 zile lucrătoare din Germania
La pagina produsului
Nou

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
Începând cu 1.389,29 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 10 zile lucrătoare din Germania
La pagina produsului

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
Începând cu 1.047,22 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 5 zile lucrătoare din Germania
La pagina produsului

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
Începând cu 1.736,44 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 5 zile lucrătoare din Germania
La pagina produsului

drylin® ZLW-0630 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 60mm
  • NEMA17 stepper motor with stranded wire
  • Stroke length: 300
Configure individual linear module!
Începând cu 574,86 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® ZLW-0660S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Feed rate: 54 mm/rev 
  • Installation size: Ø 06
  • Belt tension: 150N
  • Stroke length: 250mm
Configure individual linear module!
Începând cu 650,47 EUR/Pc.
La pagina produsului

drylin® ZLW-1080S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Installation size: Ø10
  • Belt tension: 200 N
  • Stroke lengths: 500mm or 1000mm
→  Configure individual linear module!
Începând cu 733,28 EUR/Pc.
2 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
1 in 48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
Configure individual linear module!
Începând cu 717,27 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® ZLW-1080 standard with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100 mm
  • NEMA23XL stepper motor with JST connector
  • Stroke length: 1000mm
Configure individual linear module!
Începând cu 1.184,39 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configure individual linear module!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Configure individual linear module!

Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG