Ghidaje telescopice drylin® NT

Șinele noastre telescopice drylin NT, fără lubrifiere, oferă o soluție inovatoare pentru mișcări de extensie precise și durabile. Cu lungimi de extensie de până la 2.000 mm, sunt dotate cu șine de ghidare din aluminiu anodizat și elemente de glisare din materiale plastice de înaltă performanță iglidur. Această combinație permite o funcționare silențioasă, igienică și fără mentenanță, complet fără lubrifiere. Datorită tehnologiei lor de funcționare uscată, ghidajele rămân curate și fără particule chiar și în medii prăfuite. Optimizați-vă aplicațiile cu șinele noastre telescopice drylin NT pentru o gamă largă de aplicații!

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță