Automatizări cu costuri reduse

Sistemul modular de Automatizări Low-Cost vă oferă componente rapide, simple și economice pentru automatizarea etapelor de lucru manual. Veți obține un ROI rapid datorită prețurilor noastre mici și costurilor reduse de întreținere. Există brațe articulate, coboti, roboți delta și roboți liniari în diferite lungimi și dimensiuni. Numărul de articulații fără lubrifiere utilizate variază între două și șase, iar robotul poate fi echipat cu diverse unelte (de ex. clește, cupă de aspirație, cameră etc.) după cum se dorește. Componentele robotului sunt modulare și vă oferă numeroase opțiuni de configurare pentru a vă oferi soluția perfectă. În același timp,  rămânem accesibili. Pe platforma noastră RBTX, puteți obține sisteme complete inclusiv integrarea ca serviciu.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță