Energieführungssysteme für lange Verfahrwege

"Lange Verfahrwege" Montagehandbuch herunterladen!

Montagehandbuch

Energie de bază pentru călătorii lungi

NEU: lanț de acționare

lanț de transmisie

NEU: Rollen e-kette P4HD.56R

Rollen e-kette P4HD.56R

NEU: Soluții complete iSet

Sisteme complete pentru călătorii lungi

Serie E4.1

Energiekette E4.1
  • Innenhöhen: 30-800 mm
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff pentru stabilitate optimă a scaunului
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Montage

Seria E4/4HD

Energiekette E4/4HD
  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Stabilitate ridicată
  • Ideal pentru aplicații grele
  • Vollstegig

Seria P4.1

Energiekette P4.1
  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Viteză de deplasare până la 800 m și mai mult
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Inteligente Verschleißüberwachung möglich

Seria P4

Profil-Rollen-Energiekette P4
  • Innenhöhen: 32-42 mm
  • Viteză de deplasare până la 800 m și mai mult
  • Geschwindigkeiten bis >10 m/s
  • Füllgewichte bis 7 kg/m

Rollen e-kette

Rollen e-kette®
  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % mai puțin Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten până la 6 m/s möglich
  • Suport de rolă mai mare

autoglide

Energiekette autoglide
  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % mai puțin Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten până la 6 m/s möglich
  • Suport de rolă Gleichmäßiger

În ce măsură sunt utilizate sistemele de energie electrică?

Verfahrweg: 615 m

Verfahrweg: 615 m

Viteza de deplasare: până la 10 m/s

Viteza de deplasare: până la 10 m/s

Hohe Lasten: 100 kg/m

Hohe Lasten: 100 kg/m

Effizienz: 57 % mai puțină energie

Effizienz: 57 % mai puțină energie

Leiser Lauf

Leiser Lauf

Schmutz & Staub

Schmutz & Staub

Temperaturen

Temperaturen

Säuren und Chemikalien

Säuren und Chemikalien

Ihre Anwendung nicht dabei?

Projektanfrage

Vorbele lor la o privire de ansamblu

Tusimice
  • Călătorii lungi de 1.000 de metri și mai mult
  • Alle Medien, wie z.B. elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - und flüssige Medien können parallel zugeführt werden
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizienz bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robustă în toate aplicațiile, cum ar fi vânt, vânt, apă caldă, substanțe chimice și apă uzată
  • Montarea și menținerea rapidă a instalațiilor și clădirilor

Studiu de sistem

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning

Energiekettensysteme statt Festooning

De la consiliere până la montaj

Proiecte de inginerie & Sonderlösungen

Proiecte de inginerie & Sonderlösungen

Montageservice und Aftersales-Service

Montageservice und Aftersales-Service

Alte produse pentru călătorii lungi

Motor CFCRANE

Motor CFCRANE

Motorul CF300.UL.D

Motorul CF300.UL.D

Lichtwellenleiter CFLG.LB

Lichtwellenleiter CFLG.LB

Senzor pentru măsurarea pozițională a punctelor de contact și a șublerilor EC.PP

Senzor pentru măsurarea pozițională a punctelor de contact și a șublerilor EC.PP

Stahl Führungsrinne

Stahl Führungsrinne

Zustandsüberwachung i.Sense

Zustandsüberwachung i.Sense

Sisteme energetice interconectate (Konfektionierte Energiekettensysteme)

Sisteme energetice interconectate (Konfektionierte Energiekettensysteme)

portcablu simplu

portcablu simplu

i.Cee Wonderbox

Versuch "Kettenaufstieg", "Windlast" und "lange Verfahrwege"

Kettenaufstieg bei langen Verfahrwegen

Kettenaufstieg bei langen Verfahrwegen

Windlast bei langen Verfahrwegen

Windlast bei langen Verfahrwegen

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță