Module liniare robuste din oțel inoxidabil

  • Configurabile individual
  • Rezistente la substanțe chimice
  • Design extrem de robust
  • Cu componente din oțel rezistent la coroziune
  • Alegerea rulmenților netezi: iglidur® J = standard, iglidur® A180 = conform FDA, iglidur® X = temperatură ridicată

Ce veți găsi pe această pagină

Consultare online gratuită

Axa noastră liniară din oțel inoxidabil la prima vedere:

Actuator cu șurub drylin SHT-ESJ din oțel inoxidabil, cu fundal eliminat.

SHT-ES Oțel inoxidabil

  • Lungimea cursei: 65 - 180 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 300 - 1500 mm
  • Diametrul arborelui 8 - 30 mm
Trei ghidaje din oțel inoxidabil cu tijă filetată și bare rotunde, izolate pe fundal alb.

SHT - Design igienic

  • Conform FDA
  • Se poate spăla
  • Dimensiuni generoase ale spațiului
Ghidaj liniar cu șurub filetat și cărucior de ghidare din aluminiu.

SLW-ES - versiune din oțel inoxidabil rezistentă la coroziune

  • Material al rulmentului selectabil
  • Conform FDA cu rulmentul iglidur® A180
  • Temperatură ridicată cu rulment iglidur® X până la +250 °C
Ax cu curea dințată drylin ZLW-10120 din oțel inoxidabil, decupat.

Axa liniară ZLW din oțel inoxidabil

  • Înălțimea sistemului plat 40 mm
  • Lungimi de cursă de până la 2000 mm
  • fără coroziune datorită oțelului inoxidabil 304 SS și 316

fără lubrifiere & igienic

Fără coroziune

Capacitate mare de încărcare

Rezistent la substanțe chimice

Nu toate oțelurile inoxidabile sunt la fel

Diferite materiale în cadrul axei

Materiale pentru fusuri

Materiale pentru arbori

Materiale pentru rulmenți

Exemple de aplicații ale clienților

Robot offshore pentru medii dificile

Robotul de curățare Remotion pe o suprafață cu urme de noroi, în utilizare.

Configurație specială de măsurare cu axe cu șurub de ghidare

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimanta 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru mediul plin de praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Mai multe exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță