Navă de foraj pe mare, lângă o suprafață portocalie.

Robot offshore

Inspecție, curățare & Reparații în medii dificile

Profil

  • Ce a fost necesar: axe cu curele dințate drylin® E ZLW, șine și ghidaje liniare drylin® W, rulmenți iglidur® X
  • Cerințe: Pentru inspecții, curățare și reparații pe nave și platforme offshore, sunt necesare componente rezistente care pot rezista la apă sărată, presiune ridicată a apei, poluare și altele.
  • Industrie: Roboți, offshore
  • Succes pentru client: Soluțiile noastre tehnologice de rulmenți fără lubrifiere, liniare și de acționare funcționează perfect împreună pentru a oferi o soluție ușoară și robustă care funcționează în apă cu stropi și sub apă.
Robotul de curățare Remotion pe o suprafață cu urme de noroi, în utilizare.

Problema

  • presiune a apei de până la 10 bar
  • Imersiune de lungă durată în apă sărată corozivă
  • Forțe hidrodinamice considerabile în zona de stropire
  • Contaminare de la particule abrazive
  • Opțiuni limitate de întreținere

Soluția

Robotul offshore în acțiune

Impresii

Alte exemple de aplicații

Configurație specială de măsurare cu ax cu șurub principal, motor & sistem de control

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimanta 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru mediul plin de praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Axe liniare pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Ghidaj drylin W cu două suporturi metalice într-o mașină.

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

E-chains pentru un bar cu dozatoare de sticle și ghidare a cablurilor sub tejghea.
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Descărcați cartea albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță