Soluții tehnologice de conducere

Axa liniară potrivită pentru fiecare provocare

De la extrem de mici și ușoare la deosebit de robuste și mari:

Mai multe acționări liniare igus drylin econ pe fundal deschis.

Seria Econ: soluții rentabile

  • Modele entry-level rentabile și fără întreținere
  • Cu șurub de transmisie și curea dințată
  • Componente rentabile fabricate prin turnare prin injecție
  • Configurate și livrate gata de instalare în conformitate cu cerințele clientului
Studii de design igienic drylin W și SHT din oțel inoxidabil și albastru, în fața legumelor, prezentate ca fiind compatibile FDA.

Serie cu design igienic: Axe conforme cu FDA

  • Materiale plastice conforme cu FDA și omologare în conformitate cu Regulamentul UE 10/2011
  • Fără contaminare a produsului datorită absenței lubrifierii produsului
  • Rezistență la temperatură și coroziune
  • Rezistență la substanțe chimice, acizi, agenți de curățare alcalini și alcoolici
Ghidaj liniar drylin SLN cu șurub și cărucior.

Seria miniaturală: pentru spații de instalare extrem de mici

  • Gamă cuprinzătoare de produse cu cele mai mici axe liniare pentru economisirea spațiului de instalare
  • Module liniare deosebit de ușoare și silențioase
  • Acționare cu șurub conducător sau curea dințată
  • Soluții manuale și motorizate cu motor electric integrat
  • Design robust
Sistem liniar din oțel inoxidabil cu cărucior și ghidaje în trei vederi.

Serie din oțel inoxidabil: robustă și rezistentă la coroziune

  • Rezistente la substanțe chimice
  • Design extrem de robust
  • Cu componente din oțel rezistente la coroziune
  • Rulmenți simpli disponibili: iglidur® J = standard, iglidur® A180 = conform FDA, iglidur® X = temperatură ridicată
  • Configurație individuală posibilă
Ghidaj SHTC pentru sarcini mari, cu greutate de 25.000 N și secțiuni ale profilelor de ghidare.

Seria Heavy-Duty: pentru sarcini mari

  • Axe liniare adecvate pentru sarcini deosebit de mari de până la 25.000N
  • Arbori rezistenți din oțel cromat dur și filete trapezoidaleautoblocante
  • Filete trapezoidalecu autoblocare
  • Diverse dimensiuni de instalare
  • De asemenea, disponibile cu opțiuni cu mai multe cărucioare
Ax liniar cu cărucior și două unități de acționare.

Seria impermeabilă: pentru aplicații cu stropi de apă și sub apă

  • Axe liniare pentru condiții extreme
  • Inerție redusă datorită masei intrinseci scăzute a ghidajului și a căruciorului
  • Design fără lubrifiere 100% cu rulmenți simpli
  • Lungime variabilă a cursei
  • Ușoare și rezistente la coroziune

Seria pentru temperaturi ridicate: până la 180°C

  • Arbori și șurub de ghidare din oțel inoxidabil
  • Material rulment iglidur X
  • Cărucioare și grinzi din aluminiu anodizat
  • Potrivit pentru temperaturi de până la 180°C, de ex. pentru cuptoare industriale sau medicale și altele
Simbol de avertizare cu triunghi galben și Ex negru pentru atmosferă explozivă.

Seria de protecție EX: deosebit de sigură

  • Pentru aplicații în medii extrem de sensibile, cum ar fi producția de făină, prelucrarea lemnului sau atelierele de vopsit
  • Punere la pământ pentru reducerea tensiunii
  • Lungimi de cursă personalizate de până la 2.000 mm
  • Lungimi ale căruciorului de 100/150/200mm
Ax liniar cu detaliu mărit al ghidajului cu role.

Seria Carbon: extrem de ușoară și fără metal

  • Carbon de înaltă rezistență fabricat prin procesul de pultrusiune
  • Profil de șină Drylin W optimizat din punct de vedere tribologic, fabricat din carbon
  • 25% mai ușor decât aluminiul, 75% mai ușor decât oțelul
  • Anti-magnetic
Modul drylin anti-reflex cu iluminare pentru reducerea reflexiilor.

Anti-reflexie: serie de produse negre

  • Reducerea reflexiilor perturbatoare
  • Ideal pentru sisteme de măsurare de înaltă precizie și zone de lucru sensibile la lumină
  • Aspect discret în negru

Exemple de aplicații ale tehnologiei de acționare

Configurație specială de măsurare cu axe cu șurub de avans

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimantă 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere într-un mediu cu praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologia de acționare electrică într-un sistem de poziționare automatizat

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Alte exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță