Sistemul robotic Jungheinrich în funcțiune.

Preluare robotizată cu axe liniare Drylin

Automatizarea în logistică

Magazino se bazează pe axele liniare, rulmenții netezi și lanțurile electronice igus în sistemul său pick-by-robot

Profil

  • Care au fost cerințele? Stația pick & place identifică coletele, le preia și le predă operatorului. Axele liniare, rulmenții drepți și lanțurile electronice, care se mișcă rapid și nu necesită întreținere, au fost căutate pentru sistemul de picking automat.
  • Ce produse au fost utilizate? axe liniare drylin ZLW, rulmenți netezi iglidur J, lanțuri energetice premontate "readychain"
  • Industrie: Manipularea materialelor
  • Care sunt beneficiile pentru client? Axa cu curea dințată drylin ZLW ține pasul cu mișcările fulgerătoare ale robotului, permite funcționarea fără lubrifiere și fără întreținere și funcționează fără probleme.
Cutie MAGAZINO pentru depozitare automatizată într-un showroom modern.

Roboții pick-and-place în detaliu: Inspirați de mașinile de picking din farmacii

Ax liniar al unei unități de mișcare igus, cu cabluri și unitate de ghidare, într-o instalație de testare.
Axa liniară SLW-ES-1040 văzută de sus, cu șine de ghidare și cărucior.
Lanț portcablu și cabluri pe axul de aluminiu al unui robot.

Alte exemple de aplicații

Configurație specială de măsurare cu axa șurubului principal, motor & sistem de control

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimantă 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere într-un mediu cu praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologia de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Axe liniare pentru dispozitive de testare a îndoirii precise, fără joc, pentru cusături de sudură

Ghidaj drylin W cu două suporturi metalice într-o mașină.

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

E-chains pentru un bar cu dozatoare de sticle și ghidare a cablurilor sub tejghea.
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Descărcați cartea albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță