Motor special drylin® E cu cutie de borne, protecție la apă, NEMA23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor special drylin® E cu cutie de borne, protecție la apă, NEMA23
Motor special drylin® E cu cutie de borne, protecție la apă, NEMA23
Motor special drylin® E cu cutie de borne, protecție la apă, NEMA23
Motor special drylin® E cu cutie de borne, protecție la apă, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
  • Clasa de protecție: IP68 (până la 10 m)
  • Cuplu de menținere: 1,30Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Conexiune motor: cutie terminală
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI