Structură metalică modulară cu cadre albastre și multe elemente de ghidare.

Ce pot face materialele iglidur® pentru aplicații speciale?

  • Conductiv electric, foarte rezistent la presiune
  • Conductiv electric
  • Rezistență ridicată la compresiune
  • Rezistență bună la temperatură
Material granular negru, în grămadă.
  • Compatibil ESD, rezistent la uzură și disipativ
  • Pentru a evita încărcarea electrostatică
  • Potrivit și pentru medii umede
  • Fără lubrifiere și întreținere
Material granulat negru în formă de grămadă.
  • Standardul auto pentru temperaturi de până la +200°C
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Rezistență la temperaturi ridicate: -40°C până la +200°C
Granule din material iglidur H4.
  • Alergătorul subacvatic de anduranță, pentru rotație rapidă sub apă
  • Pentru utilizare sub apă
  • Pentru rotație rapidă și continuă
  • Durată lungă de viață
Granulat de material din granule de plastic negre.
  • Biopolimerul, bazat pe materii prime regenerabile
  • Pe bază de materii prime regenerabile
  • Aplicabilitate universală
  • Fără lubrifiere și întreținere
Granulat verde din material iglidur N54.
  • Clasificare V0 în conformitate cu UL94, clasificare universală V0 în conformitate cu UL94
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Rezistență ridicată la abraziune
  • Aplicabilitate universală
Granule negre din material iglidur.
  • Ecologic, versatil și rentabil
  • Specificații mecanice bune
  • Robust
  • Rentabil
  • Rezistență bună la medii
Granule din material iglidur J2.
  • În conformitate cu ISO 22 196:2011
  • Antibacterian
  • Aplicabilitate universală
  • Rezistență bună la medii
Granulat din material iglidur J260.
  • Îndeplinește standardul de protecție împotriva incendiilor DIN EN 45545 HL3, R22/R23, rezistent la foc
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Nu necesită lubrifiere și întreținere
Granule din material iglidur RW370.
  • Flexibilitate ridicată și silențioasă
  • Eliminarea zgomotului
  • Flexibilitate extrem de ridicată
  • Funcție de etanșare posibilă
Granule de material pentru iglidur Q290.
  • Fără PTFE și silicon
  • Rezistență bună la abraziune
  • Funcționare uscată
  • Rezistență bună la abraziune
  • Fără lubrifiere și întreținere
Granulat din material deschis la culoare pe fundal alb.
  1. Temperatura maximă de aplicare pe termen lung
  2. Presiunea de suprafață maximă recomandată la +20°C
  3. Cea mai bună combinație pentru p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță