Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® J2
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,44
Culoare
galben deschis
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,2
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
1,3
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,11 - 0,27
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,23
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
3.605
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
101
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
77
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
46
Duritate Shore D
n.b.
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+90
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+110
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-50
conductivitate termică
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® J2 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® J2 este direct comparabil cu clasicul nostru iglidur® J în ceea ce privește specificațiile mecanice și termice generale. Cu toate acestea, iglidur® J2 este superior iglidur® J în ceea ce privește specificațiile mecanice, cum ar fi presiunea de suprafață maximă recomandată. Cu toate acestea, rezistența la uzură în funcționare uscată este inferioară.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (46 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților drepți iglidur® J2 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această corelație. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidurului® J2 sub sarcină radială. Deformarea plastică posibilă depinde, printre altele, de durata sarcinii.

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu materiale ale arborelui subdl., p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
Frecarea și uzura depind, de asemenea, foarte mult de partenerul de potrivire. Arborele care este prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului. 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui. În diagrama. 06 se poate observa că iglidur® J2 oferă valori bune de uzură în rotație la 1 MPa, în special cu oțel de tăiere liberă. În funcționare uscată, valorile de uzură pe alte materiale de arbore sunt semnificativ mai mari în unele cazuri.
Spre deosebire de multe alte materiale iglidur®, rata de uzură în pivotare este ușor mai mare comparativ cu rotația cu parametri identici în rest (diagrama 07).
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h