Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® UW
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,52
Culoare
negru
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,2
DIN 53495
max. Absorbția apei3)
% din greutate
0,8
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, împotriva oțelului
μ
0,15-0,35
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,11
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
9.600
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
90
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
70
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
40
Duritate Shore D
78
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+90
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+110
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-50
conductivitate termică
W/m x K
0,60
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
Proprietăți electrice2)
Rezistivitatea de volum
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
< 105
DIN 53482

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® UW cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® UW a fost dezvoltat pentru aplicații subacvatice unde temperaturile maxime sunt mult sub +100°C. Pentru temperaturi de aplicare peste această limită, sunt disponibile rulmenții netezi din iglidur® UW500. Deși iglidur® UW a fost dezvoltat pentru aplicații în lichide, acesta este potrivit și pentru funcționarea pe uscat. Acest lucru este deosebit de important pentru aplicațiile care funcționează atât în stare uscată, cât și sub lichide. Aceste aplicații sunt des întâlnite în practică. Atunci când specificațiile rulmentului din iglidur® UW sunt descrise în acest capitol, se înțelege funcționarea uscată. Cu excepția cazului în care se indică în mod explicit altfel.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (50 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Din aceasta nu se pot trage concluzii privind tribologia. Rezistența la compresiune a rulmenților iglidur® UW scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această corelație.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® UW sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 40 MPa, deformarea este mai mică de 1 %.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Rugozitatea arborilor nu trebuie să fie prea netedă pentru a evita un efect de aderență ridicat și creșterea asociată a coeficientului de frecare. Pentru informații privind rugozitatea arborilor pentru aplicații subacvatice, vă rugăm să ne contactați.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® UW
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® UW împotriva oțelului
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materiale ale arborelui
Diagramele 06 și 07 prezintă o extensie a rezultatelor testelor efectuate cu diferite materiale ale arborilor folosind rulmenți netezi din iglidur® UW. La sarcini mici în rotație, combinațiile cu oțeluri inoxidabile de calitate superioară și V2A obțin cele mai bune valori de uzură. Raporturile se schimbă odată cu creșterea sarcinilor. Vă rugăm să rețineți că uzura crește semnificativ cu sarcini > 5 MPa.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h