Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® AB
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Culoare
galben
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,8
ISO 175
absorbție totală maximă de umiditate
% în greutate
1,6
ISO 62
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, pe oțel
µ
0,18 - 0,31
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,25
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Rezistență la compresiune
MPa
40
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
25
Duritate Shore D
70
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+70
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+140
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® AB cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® AB a fost special dezvoltat pentru aplicații în zone cu cerințe ridicate de igienă. Astfel de aplicații implică adesea rotițe acționate manual (uși, mobilier medical etc.). Materialul reduce încărcătura de germeni în spațiul dintre rulmenți, dar - ca toate materialele antibacteriene "" - nu înlocuiește măsurile de igienă adecvate.

Diagrama 02: Presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (60 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® AB scade odată cu creșterea temperaturii. Presiunea de suprafață maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Nu pot fi trase concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidurului® AB sub sarcină radială. Deformarea plastică posibilă depinde, printre altele, de durata sarcinii.
Frecarea și uzura depind, de asemenea, în mare măsură de partenerul de potrivire. Arborele care este prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului.diagrama. 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui. La rotirea cu o sarcină de 1 MPa, uzura tuturor arborilor testați este foarte similară. Numai arborii din aluminiu anodizat dur conduc la o uzură vizibil mai mare. De asemenea, rata de uzură la pivotare și rotație cu sarcină crescândă este foarte apropiată, cu parametri identici în rest, după cum se arată în diagrama 07.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h