Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® N54
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,13
Culoare
culoare verde
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
1,6
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
3,6
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
μ
0,15-0,23
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,5
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
1.800
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
70
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
30
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
36
Duritate Shore D
74
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+80
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+120
Temperatura ambiantă superioară pe termen scurt1)
°C
+140
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
W/m x K
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
< 1013
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
< 1011
DIN 53482

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® N54 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® N54 este primul material iglidur®care se bazează în mare parte pe biopolimeri. În plus față de faptul că toate materialele iglidur®sunt deja fără lubrifianți, acesta este un nou pas către un echilibru pozitiv al mediului. Coeficienții buni de frecare, împreună cu duratele de viață care permit utilizarea în serie în aplicații cu mișcare sporadică, conferă acestui material un loc ferm în programul iglidur®.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (36 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Acesta nu poate fi utilizat pentru a trage concluzii cu privire la tribologie. Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® N54 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama.02 ilustrează această relație. La temperatura de aplicare admisă pe termen lung de +120 °C, presiunea de suprafață admisă este încă puțin sub 10 MPa.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidurului® N54 sub sarcină radială.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 1MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Coeficientul de frecare al iglidur® N54 este scăzut. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că un partener de alunecare excesiv de rugos crește frecarea. Recomandăm o rugozitate a arborelui (Ra) de la 0,1 la maximum 0,4 μm.
Coeficientul de frecare al rulmentului iglidur® N54 depinde doar puțin de viteza de alunecare.
Influența sarcinii este mai mare, odată cu creșterea acesteia coeficientul de frecare scăzând la 0,8.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® N54
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® N54 față de oțel
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborilor
Este important să selectați materialul arborelui potrivit. în general, nu se poate spune că iglidur®® N54 este mai potrivit pentru arbori duri sau moi, dar suprafețele arborelui "" dure tind să conducă la o durată de viață mai bună. La sarcini de la 1 MPa, uzura crește simțitor și continuu.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h