Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® GV0
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,53
Culoare
culoare neagră
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,7
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
4,0
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
μ
0,07-0,20
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,5
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
7.900
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
140
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
100
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
75
Duritate Shore D
80
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+130
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+210
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
W/m x K
0,25
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
< 1011
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® GV0 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® GV0 este primul material iglidur® cu clasificare V0 conform UL94 pentru utilizare universală în domeniul temperaturilor normale. toate celelalte materiale iglidur® cu clasificare V0 aparțin segmentului pentru temperaturi ridicate. Specificațiile mecanice și termice generale sunt în mare măsură comparabile cu cele ale materialului universal iglidur® G.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (75 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® G V0 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație. La temperatura de aplicare admisă pe termen lung de +130 °C, presiunea de suprafață admisă este încă de aproximativ 35 MPa. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. De aici nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® G V0 sub sarcină radială. Deformarea plastică poate fi neglijată până la o presiune de aproximativ 100 MPa, dar depinde și de durata sarcinii.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 1MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
La fel ca rezistența la uzură, și coeficientul de frecare μ se modifică în funcție de sarcină.Este interesant faptul că coeficientul de frecare scade semnificativ odată cu creșterea sarcinii, în timp ce creșterea vitezei de alunecare determină o ușoară creștere a coeficientului de frecare.Această corelație explică adecvarea excelentă a rulmenților iglidur® G V0 pentru sarcini mari și viteze mici (diagramele 04 și 05).

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® G V0
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® G V0 față de oțel
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
Frecarea și uzura sunt, de asemenea, foarte dependente de partenerul de potrivire. Arborele prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului. iglidur® G V0 este cel mai potrivit pentru o suprafață rectificată cu un finisaj mediu Ra între 0,6 și 0,8 μm. diagrama. 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale de arbore care au fost efectuate cu rulmenți iglidur® G V0. În acest context, este important să rețineți că duritatea recomandată a arborelui crește odată cu creșterea sarcinilor. Dacă sarcina depășește 2 MPa, trebuie avut în vedere faptul că rata de uzură (gradientul curbei) tinde să scadă odată cu duritatea materialului arborelui. comparația dintre mișcările de rotație și de pivotare arată că iglidur® G este deosebit de avantajos în cazul mișcărilor de pivotare (diagrama 07). Dacă materialul arborelui pe care îl aveți în vedere nu este inclus în rezultatele testelor prezentate aici, vă rugăm să ne contactați.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h