Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® F2
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,52
Culoare
culoare neagră
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,2
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,4
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,16 - 0,22
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,31
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
7.418
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
93
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
61
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
47
Duritate Shore D
72
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+120
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+165
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
< 109
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® F2 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Evitarea încărcării electrostatice este o cerință importantă în multe domenii de aplicare. În același timp, nu trebuie neglijați ceilalți parametri tehnici de aplicare, cum ar fi rezistența la uzură, rezistența la medii și temperaturi, utilizabilitatea în medii umede etc. iglidur® F2, cu profilul său larg de proprietăți, reprezintă un nou rulment universal pentru numeroase aplicații "" compatibile cu ESD.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (47 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® F2 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această corelație. La temperatura de aplicare admisă pe termen lung de +120 °C, presiunea de suprafață admisă este încă de 20 MPa. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. De aici nu se pot trage concluzii privind tribologia.
Diagrama 03 prezintă deformarea elastică a iglidur® F2 sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 47 MPa, deformarea este mai mică de 2,6 %. deformarea plastică poate fi ignorată până la această sarcină de compresiune. Cu toate acestea, ea depinde și de durata impactului.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
frecarea și uzura
coeficientul de frecare și rezistența la uzură se modifică în funcție de parametrii de aplicare (diagramele 04 și 05).

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® F2
Uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® F2 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu materiale ale arborelui subdl., p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
diagrama. 06 prezintă rezultatele testelor diferitelor materiale ale arborilor cu rulmenți netezi din iglidur® F2. În intervalul de sarcină inferior, arborii din oțel cu tăiere liberă și din aluminiu anodizat dur, dar și arborii din oțel carbon HR și din oțel cromat dur se dovedesc a fi cei mai favorabili parteneri de împerechere în ceea ce privește uzura în aplicații rotative cu lagăre plane iglidur® F2. diagrama. 07 arată o uzură semnificativ mai redusă în rotație comparativ cu mișcările de pivotare pe întregul spectru de sarcini cu curbe comparabile în rest.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h