Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® H4
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,79
Culoare
maro
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,2
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
μ
0,08-0,25
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,7
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
7.500
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
120
DIN 53452
Rezistență la compresiune la 20°C
MPa
50
Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
65
Duritate Shore D
80
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+200
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+240
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
W/m x K
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
5
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® H4 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții iglidur® H4 reprezintă o capacitate mare de încărcare, o bună rezistență la abraziune și o bună rezistență la temperatură atunci când aspectele economice sunt, de asemenea, o prioritate. Temperaturile de până la +200 °C, presiunea de suprafață admisă de până la 65 MPa și rezistența chimică foarte bună sunt doar câteva dintre atributele cheie. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și susțin rezistența la uzură, care a fost îmbunătățită semnificativ în comparație cu rulmenții iglidur® H2, la fel de rentieri. rulmenții iglidur® H4 sunt autolubrifianți și potriviți pentru toate mișcările.

Diagrama 02: Presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (65MPa la +20°C)
X = temperatură [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea de suprafață maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie. Rezistența la compresiune a rulmenților iglidur® H4 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama.02 ilustrează această corelație. La temperatura de aplicare admisă pe termen lung de +200 °C, presiunea de suprafață admisă este încă de 7 MPa.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidurului® H4 sub sarcină radială.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Coeficientul de frecare al rulmenților drepți iglidur® H4 este foarte scăzut (diagramele 04 și 05). Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că un partener de alunecare aspru crește frecarea.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® H4
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® H4 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
iglidur® H4 este alternativa economică la mulți alți rulmenți pentru temperaturi ridicate tocmai datorită numărului mare de materiale pentru arbori care pot fi utilizate. Cu toate acestea, este important să se selecteze materialul arborelui potrivit. În general, nu se poate spune că iglidur® H4 este mai potrivit pentru arbori duri sau moi. Testele au arătat că mișcările de pivotare conduc la date de uzură mai bune; în funcționarea prin rotație, uzura crește semnificativ de la 10 MPa.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h