Modificarea limbii :
Mediul medical necesită componente care îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă. Rulmenții noștri netezi și sistemele noastre de alimentare cu energie realizate dintr-un plastic de înaltă performanță sunt exact alegerea potrivită în acest caz. Cu lubrifianții lor solizi încorporați în materialul plastic, lagărele noastre sunt curate și silențioase, rezistente la coroziune și complet fără întreținere. Acestea sunt utilizate cu succes în roboți cu raze X, echipamente de laborator, scaune de tratament, paturi de spital și proteze. Lanțurile noastre energetice silențioase și cu vibrații reduse asigură o alimentare sigură cu energie chiar și în spații restrânse, de exemplu în sălile de operație, sistemele de reabilitare și imagistica de diagnostic. De asemenea, în gama noastră de produse avem modele compatibile cu camere curate până la clasa ISO 1.
Toate produsele sunt testate în ceea ce privește uzura și capacitatea de susținere a sarcinii în condiții reale în laboratorul de testare igus, cel mai mare din industrie. Rezultatele sunt încorporate în instrumentele noastre online pentru calcularea duratei de viață, ceea ce vă oferă previziuni precise ale durabilității. Platformele de testare includ, de asemenea, un laborator pentru camere curate unde, cu sprijinul Fraunhofer IPA, putem dezvolta rapid produse fără particule adecvate pentru camere curate cu puritate a aerului de până la clasa 1.
La cerere, efectuăm, de asemenea, teste pentru clienți pentru a verifica utilizarea produselor în condiții foarte specifice.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h