Modificarea limbii :
De la soluții low-cost la cabluri high-end. Toate sub motto-ul: Tehnologie în creștere, costuri în scădere. Este treaba noastră!

Cu ajutorul verificării prețurilor chainflex®, puteți găsi rapid cablul potrivit pentru nevoile dumneavoastră. Fiecare specificație electrică este disponibilă în 7 calități de cablu. Aveți de ales: preț avantajos sau cablul pentru cerințe tehnice ridicate. Puteți alege produsul potrivit pentru dvs. în gradații. Indiferent ce alegeți, oferim o garanție de 4 ani pentru cablul dumneavoastră.
Și iată cum funcționează:
În cel mai mare laborator de testare din industrie, cu 3.800 m² de spațiu de testare și peste 800 de teste paralele pe 64 de sisteme, efectuăm mai mult de 2 miliarde de curse duble pe an pentru a vă oferi tehnologie de cea mai înaltă calitate.
Datorită unei game largi de cabluri, permitem utilizatorilor să facă economii mari la fiecare tip de cablu, fie că este vorba de chainflex® vândut la metru sau readycable preasamblat®.
Și iată trei abordări concrete pentru a obține succesul rapid:
Numeroși clienți din întreaga lume se bazează pe cablurile Chainflex® de la igus®
ADA Möbelfabrik | Assembléon | Alzmetall | Bystronic | Dörries Scharmann | Ernst Pennekamp | Fountain Design | Hartford | Hekuma | IMA Schelling Deutschland | IPTE | Kranservice Herz | Lekir Bulk Terminal | Novel | ROMI | SEMA Maschinenbau | Sparkasse | SSI Schäfer | TBF Transportbeton + Fertigteile | viastore | Vollmer | WALDRICH COBURG | Wandres micro-cleaning | WP Systems | ZEMA | și multe altele.

Cea mai durabilă modalitate este de a utiliza un produs pentru o perioadă foarte lungă de timp, fără defecțiuni și fără înlocuire dăunătoare mediului. Citiți aici de ce are sens să vă gândiți la asta acum.

Găsiți cablul cu cel mai bun raport preț-performanță!

*Valorile comparative procentuale menționate aici se bazează pe prețurile de listă germane și pot diferi în context internațional.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h