Modificarea limbii :
Strunjirea, găurirea și frezarea într-o singură operație de prindere: aceasta este principala caracteristică a centrului de prelucrare DBF 630. În plus, există precizii de 5 până la 6 µm - toate caracteristicile nu numai că impun cele mai mari cerințe producătorului de mașini-unelte, dar și furnizorilor de componente. În plus, mașinile de înaltă calitate trebuie să fie asamblate într-un interval de timp și costuri ușor de gestionat. Aici intră în joc sistemele de alimentare cu energie preasamblate. Acestea asigură economiile potențiale necesare în costurile de proces.
"Se impun cerințe foarte ridicate privind disponibilitatea centrului de prelucrare utilizat. Acesta funcționează de obicei 24 de ore pe zi în modul de producție. Toate componentele utilizate trebuie să fie în consecință durabile. Mașinile noastre de înaltă calitate necesită produse de calitate."
Stefan Nethövel, șef al departamentului de gestionare a materialelor/ logistică la Dörries Scharmann Technologie GmbH
Parteneriat de sistem în vedere
"Am dezvoltat și construit centrul de prelucrare DBF 630 în aproximativ șapte luni. Ne-am decis asupra furnizorilor individuali într-o etapă timpurie. Iar igus® a fost alături de noi încă de la început. În opinia mea, există multe argumente în favoarea sistemelor de alimentare cu energie preasamblate. Cu toate acestea, efortul de proiectare trebuie să fie gestionabil," rezumă Stefan Nethövel.
Atunci când selectează furnizorii, DST acordă o mare importanță calității și parteneriatului. Implicați în dezvoltarea noii mașini, aceștia și-au putut demonstra deja capacitățile în timpul construcției prototipului DBF 630. "Cu centrul de prelucrare, le demonstrăm clienților noștri eficiența noastră și le oferim un nivel ridicat de securitate a proceselor și a viitorului. Furnizorii noștri trebuie să fie capabili să îndeplinească această cerință tehnică pentru a-și adapta în orice moment propriile procese la cerințele în continuă schimbare. Nu numai că am inițiat multe dezvoltări, dar ne așteptăm să putem participa în orice moment la expertiza tehnică a partenerului nostru de sistem. În colaborarea noastră cu igus®, am dobândit o bună experiență în acest sens în timpul dezvoltării acestui centru de prelucrare," conchide Stefan Nethövel, făcând o retrospectivă a colaborării.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h