Reduceți costurile tehnice până la & acum cu cablul Chainflex® și verificarea prețurilor

  • cablu de comandă CF880, rază de curbură 12,5 x d și înveliș exterior din PVC: soluție foarte favorabilă
  • cablu de control CF5, rază de curbură mai mică de 6,8 x d, cu înveliș exterior din PVC și rezistență la ulei: avantajul tehnic mai mare conduce la un preț pe metru ușor mai mare
  • Cablu de comandă CF98 rezistent la ulei/bio-ulei, cu manta TPE și o rază de îndoire de numai 4 x d: cel mai mare avantaj tehnic la cel mai mare preț

Verificare preț și garanție direct de la producător: o selecție de 1.350 de cabluri cu o garanție de 4 ani.

Pasul 1:

Pasul 2:

▲ Tehnologie sus

Cablu cu o săgeată portocalie care indică cablul și cablul chainflex multi-aderă.

cablu de control CF98...

Cablu Ethernet chainflex în secțiune, cu ecranare și conductori, comparat cu lanțul portcablu.

Cablu Ethernet CFBUS.045...

Două componente de cablu cu săgeată spre dreapta, un capăt de cablu împletit și un cablu servo multiconductor.

cablu servo CF21.UL...

Cablu chainflex pentru motor, cu secțiune ecranată și structură de conductori.

cablu motor CF38...

Cablu de măsurare chainflex cu o săgeată spre structura cablului.

CF11.D sistem de măsurare cablu...

Cablu LWL cu manta de protecție în secțiune și săgeată pentru reducerea tracțiunii.

Cablu de fibră optică CFLG.2LB...

▼ Reducerea costurilor

Cablu de comandă chainflex pentru lanțuri portcablu, cu materiale de manta și secțiuni afișate.

Economisiți 64,7 % la cablul de control...

Cabluri de date CHAINFLEX comparate după material și diametru exterior.

Economisiți 32,7 % la cablul de date...

Cabluri bus chainflex certificate, în variante PVC, iguPUR, PUR și TPE.

Economisiți 62,1 % la cablul bus...

Cabluri de motor Chainflex cu diferite învelișuri și raze de curbură.

Economisiți 29,9 % la cablul motorului...

Cabluri servo CHAINFLEX cu variante din PVC, iguPUR, PUR și TPE pentru diferite rapoarte ale diametrului exterior.

Economisiți 50,7 % la cablul servo...

Cablu de măsurare chainflex cu diferite mantale și raze de curbură permise.

Economisiți 39,4 % la cablul sistemului de măsurare...

∎ Dovezi

Exemplul 1: Alegerea PVC-ului rentabil în locul PUR-ului

Comparație între cabluri PVC și PUR pe suprafețe abrazive.

Exemplul 2: Definirea corectă a volumului de date în cazul cablurilor Ethernet

Comparație între cablurile CAT5e și CAT7 cu structură internă diferită.

Exemplul 3: Utilizarea firelor individuale în locul cablurilor mari pentru motoare

Cablu multiconductor CF35.UL cu raze de curbură în lanț portcablu și comparație cu conductoare individuale.
Cabluri chainflex pe un trans elevatoare într-un depozit automatizat cu rafturi înalte.

viastore SYSTEMS GmbH

Prezentare generală a domeniilor cu aplicații igus în vehicule, mașini, echipamente sportive și instalații industriale.

Și multe alte povești de succes

● durabilitate

Coperta whitepaperului cu un cablu îndoit și sigla igus.

Asistență locală la chainflex® cable - la nivel mondial

Harta lumii din puncte cu mai multe locații evidențiate în portocaliu.

Promisiune de garanție

Programul de reciclare

Servicii

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță