Modificarea limbii :

Utilizare în producția de sticlă
FAST/Z/25" - acesta este numele dezvoltării pe care Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG a prezentat anul trecut. FAST/Z/25 este compact, foarte rapid și sensibil. Acesta împinge produsele din sticlă ieșite din matriță, care sunt fierbinți la aproximativ 500 ºC, într-un cuptor de răcire. La fel ca un robot, FAST/Z/25 poate efectua mișcări fluide, suprapuse. Acest lucru are mai multe avantaje. În primul rând, sistemul este capabil să lucreze aproape fără oprire. În al doilea rând, este mult mai flexibil în ceea ce privește aranjarea sticlelor pe banda transportoare. Pennekamp necesită un lanț energetic pentru alimentarea cu energie a axelor individuale. Decizia a fost luată în favoarea sistemului triflex® R de la igus® cu o secțiune transversală rotundă. Cu conexiunea sa de tip "a carcasei", acesta absoarbe forțe de tracțiune mari și, în același timp, permite mișcări ușoare în toate axele, cu un stop-dog clar definit pentru rază și torsiune. În plus, lanțul energetic oferă cele mai bune specificații mecanice; datorită contururilor interioare netede se obțin durate de viață foarte lungi ale cablurilor. La adaptarea lanțului la aplicație și în timpul lucrărilor de service ulterioare, triflex® R poate fi deconectat și reconectat în orice punct, fără a fi necesară tăierea sau reconectarea elementelor de susținere continue, cum ar fi cablurile de oțel. Forma exterioară special concepută împiedică agățarea lanțului de marginile care interferează și evită pe cât posibil deteriorarea cablului din cauza spargerii sticlei. În cazul în care alimentarea cu energie cedează din cauza unor influențe externe, aceasta poate fi înlocuită într-o clipită cu ajutorul închizătoarelor instantanee de pe suportul de montare.
Aici puteți găsi produsele utilizate
Puteți găsi mai multe aplicații interesante dintr-o gamă largă de domenii aici
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h