Cabluri pentru sisteme de măsurare pentru centre de prelucrare la scară largă

  • Ce a fost necesar: "readychain®" -sistem format din lanț energetic și chainflex® -cablu, cum ar fi cablul sistemului de măsurare CF113.028. D, conector circular M23
  • Cerințe: disponibilitate ridicată a direcționării cablurilor și a cablurilor sub sarcină continuă, condiții de mediu uneori dificile în prelucrarea metalelor, cerințe mecanice, electrice și chimice generale ridicate
  • Industrie: construcția de mașini-unelte de mari dimensiuni
  • Succes pentru client: soluție de conectare personalizată care a fost adaptată la sistemul clientului printr-o serie de teste în laboratorul de testare, durabilitate și calitate ridicată a semnalului, proprietăți de atenuare extrem de scăzute
Lanț portcablu pentru o instalație industrială pe un stand de testare cu module albastre.

Problema

Soluția

Lanț portcablu cu cabluri portocalii într-o instalație industrială.
Două conectori de cablu sunt ținuți față în față.
Rafturi de depozit cu bobine colorate de cabluri și furtunuri într-o hală.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță