materiale plastice de mișcare pentru automatizare în industria de catering

Automatizarea serviciilor în restaurante și cafenele cu ajutorul roboticii, tehnologiei rulmenților și lanțurilor electronice

Ce ați dori să automatizați?

Îndepărtare și eliberare

Îndepărtarea produsului

Pregătirea alimentelor

Pregătirea alimentelor

Transport și servire

Servirea

Îndepărtarea și distribuirea

Cumpărați sau construiți propriile sisteme de porți robotizate

  • Rezistent la murdărie, deoarece nu este necesară lubrifierea
  • Asamblare rapidă și ușoară
  • Capacitate de încărcare de până la 30 kg, precizie de 0,5 mm și viteză de 1,5 m/s

Robot cu braț articulat

robolink DCi

ghiduri de profil

ghidul profilului drylin W

Cutia de viteze a transmisiei

drygear Apiro

Rulmenți simpli de calitate alimentară

Rulmenți de alunecare compatibili cu alimentele

Cabluri pentru aplicații mobile

Cabluri chainflex

Portcabluri mici

e2.1

Povești de succes: Retragere și eliberare

Pregătirea

robot delta pentru aplicații alimentare

  • Diametru al camerei de lucru de 660 mm cu înălțime a camerei de lucru de 180 mm
  • Auto-lubrifiante și fără întreținere Drylin® Axe cu curea dințată ZLW
  • Pregătit pentru conectare cu motor pas cu pas și controler de motor D1 dryve

motoare pas cu pas drylin

Motor pas cu pas

robolink Roboți ReBeL

drylin ZLW axa 7

Angrenaj fără sfârșit cu placă turnantă

Angrenaj fără sfârșit Apiro

Șuruburi și piulițe de plumb

Tehnologie cu șuruburi de acționare dryspin

Capătul tijei cu filet interior

Capătul tijei cu filet interior KCRM

Portcabluri mici

e2.1

Povești de succes: Pregătire

Mașină de spart ouă
Mașină automată de cocktailuri
Mașină de cocktailuri
Barobot

Transport și servire

Roboți barista: cumpărați sisteme complete sau construiți-le singuri

  • Flexibilitate ridicată: efectoare finale liber selectabile cu 2-5 grade de libertate (DOF)
  • Proiectare și simulare online, inclusiv lista de piese
  • Cu sau fără motoare, cu sau fără sistem de control

robolink Roboți ReBeL

robolink DP

drylin ZLW A 7-a axă pentru robot

A 7-a axă pentru robot

Cutii de viteze cu motoare pas cu pas

Motor pas cu pas

rulmenți cu bile

Rulmenți cu bile xiros

Căptușeală de calitate alimentară

Căptușeală tribo-tape

Sisteme de alimentare cu energie echipate

readychain

Povești de succes: Transport și servire

Robotul de cafea MyAppCafé
RBTX

RBTX® - Platforma online pentru componente robotice

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

blog Mașini de vending

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță