Roboți liniari

Spațiul de lucru al robotului Gantry

Gantry liniar cu 2 axe, robot liniar plat cu 3 axe sau robot liniar de cameră cu 4 axe de la 1.065,28 €

  • Hardware de control plug-and-play, inclusiv software gratuit
  • Roboți de tip gantry standard sau personalizați
  • Termene de livrare scurte

Date tehnice despre igus® gantry robots

Sarcină utilă de până la 85 kg

Întindere de până la 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

Până la trei grade de libertate

Viteza max. 20 culegeri/min.

Repetabilitate: ± 0,5 mm

Temperatura ambiantă 0-50°C

Portaluri în uz

Modele actuale de roboți liniari igus

Axa liniară cu cărucior și axă verticală de la igus.

Robot liniar DLE-LG-0002

Portal liniar cu axă de susținere orizontală și două suporturi.

Robot liniar plat DLE-FG-0006

Portal de cameră cu două axe pe șină și robot portal pentru poziționare automată.

Robot liniar de cameră DLE-RG-0014

Grifer robot și module de axă pentru automatizare, prezentate din mai multe unghiuri.

Magazin online

Configurator gantry pe un laptop, cu sistem portal și suprafață de lucru portocalie.

Configurator de roboți liniari

Braț robotic lângă un laptop, ca simbol al unei aplicații de servicii pentru clienți automatizate.

Programare pentru demonstrație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță