e-chains® - Seria E2.1

Lanț portcablu E2.1 văzut din lateral.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

bare transversale care pot fi deschise de-a lungul razei exterioare, din ambele părți

E2.21

Lanț portcablu E2.21, cu dimensiunea de 21,2 mm.

E2.26

Lanț portcablu igus E2 cu înălțime interioară mare și indicație de 26 mm.

E2.38

Lanț portcablu igus cu înălțime de 38 mm pentru cabluri ghidate.

E2.48

Ghidaj de cablu e2 cu role și suport, vedere laterală a structurii.

Barele transversale pot fi deschise din ambele părți de-a lungul razei interioare

E2i.21

Lanț portcablu E2i.21 cu înălțimea de 21,2 mm.

E2i.26

Lanț portcablu cu dimensiunea 26.

E2i.38

Ghidaj de cabluri e-chain cu dimensiunea 38.

E2i.48

Element al lanțului portcablu e2i, cu înălțimea de 48 de milimetri.

Ne-deschizător

Sistem de lanț port-cablu E2C cu dimensiunea de 21,2 mm.

E2C.21

La produs

Accesorii

deschizător e-chain

Deschizător de lanț pentru un sistem de lanț portcablu, decupat pe fundal alb.
  • Pentru toate seriile din familia E2.1
  • e-chain deschis dintr-o singură mișcare
  • Timp de deschidere de 16 ori mai scurt

Accesorii

Suport de montaj E2.38 cu lanț portcablu și cabluri colorate.
Lanț port-cabluri igus E2-1 cu cablu introdus.

Instrucțiuni de asamblare

e-chain pentru cameră curată, cu ghidaj de cabluri închis.

Mai multe sisteme de alimentare cu energie

Lanțuri portcablu E2.1 cu separatoare portocalii și pictograme pentru montaj, greutate și unelte.

Avantajele seriei E2.1

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță