Motor pas cu pas hibrid precis

Motoare pas cu pas de dimensiuni diferite aliniate una lângă alta.

Diferite versiuni de motoare pas cu pas

Motor pas cu pas cu arbore și conector.

Motoare pas cu pas cu arbore

Motor pas cu pas cu conector și cabluri vizibile.

Motoare pas cu pas cu șurub de plumb

Motor cu flanșă și arbore văzut din față.

Motoare pas cu pas specializate

Structura motorului pas cu pas

Ansamblu motor cu vedere explodată și piese marcate.

Poziționare precisă

Cuplu ridicat și cuplu de menținere

Generare redusă de căldură

Controlul simplu al motorului

Motoare și un laptop cu instrumentul igus de selectare pentru motoare electrice.

ajutor pentru cumpărături de motoare pas cu pas

Găsiți motorul potrivit în doar câteva clicuri

  • Găsiți rapid produsele potrivite
  • Cu și fără cutie de viteze
  • Inclusiv date tehnice
  • Livrare rapidă*

Dimensiuni ale motorului pas cu pas

  • NEMA 08 (dimensiunea flanșei 20 mm)
  • NEMA 11 (dimensiunea flanșei 28 mm)
  • NEMA 14 (dimensiunea flanșei 35 mm)
  • NEMA 17 (dimensiunea flanșei 42 mm)
  • NEMA 23 (dimensiunea flanșei 56 mm)
  • NEMA 34 (dimensiunea flanșei 86 mm)
Actuatoare DMX de diferite dimensiuni, vedere din față pe fundal gri.

Exemple de aplicații ale motoarelor pas cu pas

Configurație specială de măsurare cu axe cu șurub de ghidare

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimanta 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru mediul plin de praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Motoare pentru cercetarea marină

Sistem de acționare drylin pentru aplicații industriale, cu mai multe vederi ale produsului.

Mai multe exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Mai multe informații despre motorul pas cu pas

Unitate de control igus dryve cu conexiuni în fața unui cerc portocaliu și o prezentare neclară a produselor în fundal.

Sisteme adecvate de control al motorului

Descărcare whitepaper cu pictogramă de document și copertă de produs.

Carte albă gratuită

Simbol de comandă și două motoare igus pentru magazinul online.

Magazin de accesorii

Întrebări frecvente adresate de clienții noștri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță