1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A181FM-0608-04
- Material: iglidur® A181
- Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impact
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU 10/2011-compliant
iglidur® A181 | Lagărul universal pentru contact cu alimente
iglidur® A181 oferă atât conformitate FDA, cât și conformitate 10/2011 EC. Culoarea albastră facilitează, de asemenea, "detectabilitatea optică" adesea necesară în industria alimentară. Comparabil direct cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, temperatura și rezistență la medii de lucru, iglidur® A181 este și mai bun în ceea ce privește rezistența la uzură în cele mai multe configurații.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
iglidur® A181 oferă atât conformitate FDA, cât și conformitate 10/2011 EC. Culoarea albastră facilitează, de asemenea, "detectabilitatea optică" adesea necesară în industria alimentară. Comparabil direct cu iglidur® A180 în ceea ce privește proprietățile mecanice, temperatura și rezistență la medii de lucru, iglidur® A181 este și mai bun în ceea ce privește rezistența la uzură în cele mai multe configurații.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?