Funcționare fără întreținere într-un sistem de barista stradal complet automatizat

Profil

  • Ce a fost necesar: Depozitare pentru unitatea de ieșire
  • Cerințe: Fără întreținere, cuplu de rupere permanent redus, fără smucituri, igienic și fără coroziune, adecvat pentru industria alimentară
  • Domeniu de aplicare: Mașini de vending
Rulment rotativ iglidur PRT într-un aparat de cafea, cu mai multe pahare pe suporturi rotative.

Problema

Soluția

Unitatea de ieșire a sistemului: Elementul central aici sunt rulmenții cu inel de rotație iglidur® PRT-04-60.

Într-o cutie de aproximativ 9 metri pătrați, un robot pregătește și servește o mare varietate de creații de cafea.

Cu aplicația MyAppCafé, vă puteți crea propriile creații de cafea, completate cu un motiv personalizat.

Rulmenți pentru inele de rotație PRT

Rulmenți pentru masă rotativă PRT de la igus în vedere explodată, cu inele și angrenaje.

Produse pentru mașini de vending

Automat cu plicuri colorate în spatele geamului și panou de control în dreapta.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță