Roboți delta pentru sarcini rapide de preluare și amplasare

Animație robot delta

Cu 2 sau 3 axe pentru sarcini rapide de preluare & plasare de la 3.290,24 EUR

  • Hardware de control plug-and-play, inclusiv software gratuit
  • Ca cinematică pe 2 sau 3 axe
  • Termene de livrare scurte

Date tehnice despre roboții igus delta

Capacitate de încărcare de până la 5 kg

Rază de acțiune de până la 700 mm

Până la trei grade de libertate

Viteza max. 100 de preluări/min.

Repetabilitate: ± 0,5 mm

Temperatura ambiantă 0-50°C

Robotul Delta în acțiune

Modele actuale igus delta

Ax liniar DLE-ZR cu două cărucioare și acționare prin cablu.

Robot delta cu două axe DLE-ZR-0001

Portal igus DLE-DR cu axe liniare și glisiere.

Robot delta cu trei axe DLE-DR-0050

Ax liniar igus DLE-DR triunghiular cu mai multe acționări și tiranți.

Robot delta cu trei axe DLE-DR-0001

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță