materiale plastice de mișcare pentru automatizare în industria de catering

Automatizarea serviciilor în restaurante și cafenele cu ajutorul roboticii, tehnologiei rulmenților și lanțurilor electronice

Ce ați dori să automatizați?

Sistemul robotic preia o piesă de pe un raft.

Îndepărtare și eliberare

Un robot așază alimente într-un sistem de automatizare gastronomică.

Pregătirea alimentelor

Robot de servire cu braț robotic duce o ceașcă pe o suprafață de lucru.

Transport și servire

Îndepărtarea și distribuirea

Cumpărați sau construiți propriile sisteme de porți robotizate

  • Rezistent la murdărie, deoarece nu este necesară lubrifierea
  • Asamblare rapidă și ușoară
  • Capacitate de încărcare de până la 30 kg, precizie de 0,5 mm și viteză de 1,5 m/s

Robot cu braț articulat

  • Flexibilitate ridicată: efectoare finale liber selectabile
  • Construcție ușoară
  • Returnarea investiției (ROI) după 4 până la 7 luni
  • Fără lubrifiere și rezistent la murdărie
Ghidaj glisant drylin W cu cărucior și șine profilate.

ghiduri de profil

  • 14 profile de șine, 50 de variante de glisiere
  • 100 % fără întreținere și lubrifiere
  • Rezistente la murdărie, praf și umiditate
  • Cu până la 40 % mai ieftine decât glisierele cu rulmenți cu bile recirculante
Ax cantilever cu cărucior liniar și acționare centrală pentru reglarea culoarelor.

Cutia de viteze a transmisiei

  • Acționare motorizată sau manuală
  • Rezistent la stropire
  • Ușoare
  • Fără lubrifiere
Cuzinet glisant iglidur albastru, decupat pe fundal alb.

Rulmenți simpli de calitate alimentară

  • Conform cu reglementările FDA și UE
  • Bună rezistență la medii
  • Aplicabilitate universală
Mai multe cabluri de comandă chainflex colorate, cu structuri diferite ale conductoarelor.

Cabluri pentru aplicații mobile

Lanț portcablu într-un ghidaj curbat.

Portcabluri mici

  • Umplere rapidă și ușoară
  • Frână integrată pentru o funcționare lină și silențioasă
  • Spațiu de instalare redus datorită razei mici de curbură

Povești de succes: Retragere și eliberare

Pregătirea

robot delta pentru aplicații alimentare

  • Diametru al camerei de lucru de 660 mm cu înălțime a camerei de lucru de 180 mm
  • Auto-lubrifiante și fără întreținere Drylin® Axe cu curea dințată ZLW
  • Pregătit pentru conectare cu motor pas cu pas și controler de motor D1 dryve
Motor pas cu pas drylin E cu flanșă frontală și cablu conectat.

motoare pas cu pas drylin

  • Motor pas cu pas puternic
  • Găsiți variatorul potrivit pentru aplicația dvs. cu ajutorul căutătorului de produse
Braț robot SCARA robolink ReBeL cu componente demontate, în vedere explodată.

robolink Roboți ReBeL

  • Cel mai ușor cobot de pe piață
  • Robot disponibil cu sau fără sistem de control
  • Sarcină utilă 2 kg, inclusiv unelte
Masă rotativă Drygear Apiro cu montare pe ambele părți și ax.

Angrenaj fără sfârșit cu placă turnantă

  • Funcționare uscată datorită plasticului optimizat tribologic
  • Rezistent la stropire și ușor
  • Selecție largă de accesorii disponibile
Ax filetat cu piuliță cu flanșă pentru sistem liniar.

Șuruburi și piulițe de plumb

  • Tehnologie cu șurub de plumb complet lipsită de lubrifiere și întreținere
  • Coeficient de frecare scăzut și durată de viață ridicată
Articulație sferică cu ochi de lagăr albastru.

Capătul tijei cu filet interior

  • Capăt de tijă detectabil pentru industria alimentară: fabricat din materiale conforme cu FDA și UE 10/2011
  • Nici o șansă pentru murdărie datorită noului design
Lanț portcablu într-un ghidaj curbat.

Portcabluri mici

  • Umplere rapidă și ușoară
  • Frână integrată pentru o funcționare lină și silențioasă
  • Spațiu de instalare redus datorită razei mici de curbură de la 28 mm

Povești de succes: Pregătire

Sistem automatizat cu bandă transportoare și ouă într-o tavă din oțel inoxidabil.
Display de barista cu mai multe sticle de băuturi și robinete la tejghea.
Aparat de cocktailuri cu mai multe sticle într-o carcasă iluminată.
Sistem de băuturi Barobot cu șase sticle colorate și capete de dozare pe un cadru negru.

Transport și servire

Roboți barista: cumpărați sisteme complete sau construiți-le singuri

  • Flexibilitate ridicată: efectoare finale liber selectabile cu 2-5 grade de libertate (DOF)
  • Proiectare și simulare online, inclusiv lista de piese
  • Cu sau fără motoare, cu sau fără sistem de control
Braț robot SCARA robolink ReBeL cu componente demontate, în vedere explodată.

robolink Roboți ReBeL

  • Cel mai ușor cobot de pe piață
  • Robot disponibil cu sau fără sistem de control
  • Sarcină utilă 2 kg, inclusiv unelte

drylin ZLW A 7-a axă pentru robot

  • Utilizarea flexibilă a robotului în locul unei cinematici rigide
  • Kit adaptor, inclusiv pregătirea sistemelor e-chain adecvate
  • Integrare în sistemul de controlal roboților igus ®
Unitate de acționare LCA-RL-A51.0101 decupată pe fundal alb.

Cutii de viteze cu motoare pas cu pas

  • Mutarea rapidă a încărcăturilor
  • Adăugare la sistemul modular de cutii de viteze Apiro®
  • motor pas cu pas economic și precis
Rulment cu bile auto-aliniant, cu inel exterior transparent și bile din oțel.

rulmenți cu bile

Tribo-tape albastră, rolă și bandă, cu fundal eliminat.

Căptușeală de calitate alimentară

  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Conform FDA
Lanț energetic igus readychain cu cabluri și conducte ghidate.

Sisteme de alimentare cu energie echipate

  • Module gata de conectare
  • Asamblate direct de producător
  • Transport & Asamblare perfectă

Povești de succes: Transport și servire

Rulment rotativ iglidur PRT într-un aparat de cafea, cu mai multe pahare pe suporturi rotative.

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță