Modificarea limbii :
Fie că este vorba de distribuitoare automate, sisteme de plată, automatizare sau logistică de depozit, tehnologia de vânzare cu amănuntul trebuie să fie fiabilă, flexibilă și rentabilă. Cu ajutorul lanțurilor și cablurilor noastre electronice pentru mișcare și prin trecerea de la metal la tehnologia noastră de rulmenți fără lubrifiere, clienții noștri au reușit să îmbunătățească tehnologia aparatelor lor de vending și, în același timp, să reducă costurile: cu o durată de viață mai lungă și mai puțină întreținere.
... și multe altele.

Fie că este vorba de produse de patiserie proaspete, cafea aromată sau sisteme automate de comandă și servire, tehnologia de catering trebuie să îndeplinească standarde ridicate de calitate, igienă și eficiență. Prin urmare, utilajele de vending necesită componente robuste și fiabile care să poată rezista condițiilor dificile din bucătărie și în timpul serviciului.
Fie în săli de jocuri, parcuri de agrement sau centre comerciale - întâlnim aceste aparate versatile peste tot. Acestea oferă distracție, entuziasm și divertisment pentru persoanele de toate vârstele. Dar în spatele luminilor colorate și al afișajelor intermitente se află o tehnologie sofisticată. Plasticele de mișcare joacă un rol important în acest sens.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h