45 de produse igus® fără lubrifiere și întreținere într-un simulator de curse

  • Ce a fost necesar: modul liniar drylin® SHT în combinație cu un motor pas cu pas și controlul motorului dryve, precum și ghidaje de profil drylin® W pentru reglarea scaunelor, monitoarelor sau volanului. lanț energetic și triflex® pentru gestionarea cablurilor
  • Cerințe: fără lubrifiere, fără întreținere, rezistent la uzură, economie de spațiu, greutate redusă, instalare ușoară, durată lungă de viață
  • Produse utilizate: drylin® tehnologie liniară & tehnologie de acționare, iglidur® rulmenți netezi și tribo-tape, xiros® rulmenți cu bile, energy chain & tribo-tape triflex®
  • Succes pentru client: Produsele utilizate oferă o capacitate de încărcare ridicată, rezistență la uzură și sunt complet lipsite de întreținere și lubrifiere. Utilizarea materialelor ușoare, cum ar fi plasticul și aluminiul, le face ușor de transportat. În plus, asamblarea și dezasamblarea sunt rapide și ușoare.
Simulator de condus cu scaun, volan și monitoare pentru piste virtuale de curse.

Produse utilizate

Ghidaj drylin W cu cărucior și fundal alb.

Tehnologie liniară drylin®

Diferite materiale pentru lagăre alunecătoare, în patru culori, alăturate.

Lagăre de alunecare iglidur®

Trei rulmenți xiros în alb, albastru și gri închis, alături.

Rulmenți cu bile xiros®

Lanț energetic ECS și sistem Chain Control în ansamblu.

Portcabluri

Modul liniar drylin SHTC-40 cu șurub și bare de ghidare paralele.

Drylin® Modul liniar SHT

Unitate de control igus dryve D1 cu conectori și indicator de stare.

drylin® Sistemul de control al motorului D1 dryve

Problema

Soluția

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru

Configurator

Whitepaper despre tehnologia liniară drylin, cu grafice, fotografii și o prezentare a lagărelor de alunecare.

Descărcați cartea albă

Simulator de curse cu volan, ecrane și indicatori pe pistă.
Simulator de curse cu volan, ecrane și indicatori pe pistă.
Instalație de testare mobilă cu două monitoare și ladă de transport pe roți.
Instalație de testare mobilă cu două monitoare și ladă de transport pe roți.
Mașină industrială de imprimare 3D cu trei pârghii de control și furtunuri pentru cabluri în interior.
Mașină industrială de imprimare 3D cu trei pârghii de control și furtunuri pentru cabluri în interior.
Lanțul portcablu de pe mașină ghidează cabluri și furtunuri.
Lanțul portcablu de pe mașină ghidează cabluri și furtunuri.
Mecanism de prindere cu cleme metalice într-o instalație industrială.
Mecanism de prindere cu cleme metalice într-o instalație industrială.
Șurub de reglaj albastru pe un suport negru de imprimantă 3D.
Șurub de reglaj albastru pe un suport negru de imprimantă 3D.

Aplicație video:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță