Module liniare pentru spații mici de instalare

Axe liniare compacte pentru spații mici, cu marcaj igus Dryway.

Dimensiune mică, preț mic

Prezentare generală a modulelor liniare miniaturale

Acționare liniară cu arbore filetat și cărucior de ghidare.

SLN econ ► Rentabil

  • Înălțime/lățime sistem 22mm x 28mm
  • Model entry-level eficient din punct de vedere al costurilor
  • Bazat pe sistemul de ghidare cu profil redus drylin® N
  • Acționare: dryspin® filet trapezoidal sau cu elice înaltă
Ghidaj liniar Drylin SLNV-SA cu șurub filetat și cărucior.

SLNV ► Preîncărcat

  • Înălțimea/lățimea sistemului 22mm x 28mm
  • Precizie cu preîncărcare
  • Bazat pe glisiera prismă cu preîncărcare drylin® NSV
  • Acționare: dryspin® filet trapezoidal sau cu elice înaltă
Ax liniar cu șurub și trei blocuri glisante.

SLT ► Plat

  • Înălțimea/lățimea sistemului de la 20 mm x 45 mm
  • Design cu profil redus datorită dispunerii laterale a șurubului de ghidare
  • Bazat pe ghidajul miniatural drylin® T
  • Acționare: dryspin® filet trapezoidal sau cu elice mare
Unitate liniară Drylin SHTC-1 cu trei bare de ghidare și acționare centrală cu șurub.

SHT ► Robust

  • Înălțimea/lățimea sistemului de la 23 mm x 65 mm
  • Dimensiunea de instalare 08 în sistemul modular SHT (aluminiu/ oțel inoxidabil)
  • Bazat pe ghidajul arborelui rotund drylin® R
  • Acționare: dryspin® filet trapezoidal sau cu elice înaltă
Ghidaj liniar cu șurub și elemente de ghidare metalice.

SLW ► Modular

  • Înălțimi/lățimi ale sistemului de la 20 mm x 32 mm
  • Dimensiuni de instalare SLW Modular 06/10
  • Pe baza ghidului de profil drylin® W
  • Acționare: dryspin® filet trapezoidal sau cu elice înaltă
Ax cu curea dințată drylin ZLN-OD cu Opposite Drive.

ZLN ► Profil redus și rapid

  • Înălțimea/lățimea sistemului 28mm x 40mm
  • Design cu profil redus pentru poziționare rapidă
  • Bazat pe sistemul de ghidare low-profile Drylin® N
  • Acționare: Curea dințată
Unitate liniară compactă SLW-0620 pe fundal portocaliu, cu textul „World of miniature”.

Punctul nostru culminant printre minis ""

Avantajele dumneavoastră cu modulele liniare miniaturale drylin®

Funcționare silențioasă

Rezistență la coroziune

În special economie de spațiu

Foarte ușoare

100% fără lubrefiere

Rentabilitate

Exemple de aplicații cu spații mici de instalare

Stație de amestecare a smoothie-urilor Alberts One

Automat Alberts pentru băuturi din fructe, în fața unui perete verde din hol.

Sistem de reglare electrică în aparatul de espresso

Mașină C.I.M.E. cu cadru roșu și patru recipiente negre, alături de un marcaj de înălțime de 130–140 mm.

Bucătărie robot automatizată Cook-e

Mașină Cook-e cu trei deschideri rotunde în panoul frontal metalic.

Reglarea formatului în tehnologia de inspecție

Sistem de inspecție Optisort cu masă rotativă iluminată roșu și ansambluri mecanice.

Mai multe produse pentru spații mici de instalare

Motoare de ax cu șuruburi filetate pe fundal portocaliu, în trei vederi.

Motoare pas cu pas cu șurub de plumb

Componente igus în spațiu mic de instalare, sub lupă.

Ghidaje liniare mici

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță