Extrem de ușor: drylin® Carbon

  • Carbon de înaltă rezistență fabricat prin procesul de pultrusiune
  • Profil de șină drylin® W optimizat din punct de vedere tribologic, fabricat din carbon
  • Cărucior integral din plastic fabricat din iglidur® L250 fără lubrifiant
  • Reducere extremă a greutății: 25% mai ușor decât aluminiul, 75% mai ușor decât oțelul
  • Disponibil ca ghidaj liniar sau cu acționare (ax / curea dințată)
  • Rezistență ridicată și robustețe
  • Stații de deviere cu rulmenți cu bile xiros cu funcționare uscată, cu bile din sticlă sau plastic
Ax liniar Drylin ZLW cu cărucior și ghidaje din carbon.

ghidaj liniar drylin® W din carbon/plastic solid

Ghidaj liniar drylin din carbon cu cărucior pe o șină de ghidare.
  • Profil din carbon extrem de ușor și rezistent la tracțiune
  • Optimizat din punct de vedere tribologic
  • Cărucior integral din plastic fabricat din iglidur® L250

drylin® Axa de curea cu dinți ZLW din fibră de carbon

Ax liniar Drylin ZLW cu cărucior și ghidaje din carbon.
  • Design complet fără metal
  • Acționare: Curea dințată din neopren cu ranforsare GF
  • Lungimea cursei max. 1.000 mm

drylin® Modul liniar SAW realizat din fibră de carbon

Actuator liniar cu profil din carbon și cărucior.
  • drylin® Profil W fabricat din fibră de carbon
  • Acționare: filet trapezoidal și abrupt
  • Cea mai ușoară versiune cu ax din carbon, plastic masiv, aluminiu

drylin® Modul liniar SHTP cu arbori rotunzi din carbon

Ghidaj liniar drylin SHTP-CWM cu două blocuri de fixare și tijă de ghidare.
  • Foarte ușor datorită arborilor goi din carbon și plasticului solid
  • Ideal pentru soluții cu mai multe glisiere, inclusiv inversare
  • Configurabil cu accesorii pentru reglaje manuale și electrice
Ghidaj liniar igus drylin R cu carcasă de rulment și șurub de fixare.
  • Foarte ușor datorită geometriei arborelui gol
  • Cameră goală pentru liniile de alimentare
  • Suprafață UCU (unidirecțională/cross-winding/unidirecțională)
drylin® R arbore din fibră de carbon, CWM

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță